EH 3117.
Ei plus box joiner's work contiene el "martillo de carpintero" de HALDER y un medidor de contorno como complemento conveniente:
Este mazo SIMPLEX de boca blanda (Art. 3117.051) viene con insertos especiales de D50mm integrados en la carcasa de D40mm. Las superficies de contacto sobredimensionadas aseguran que la carcasa del martillo no entre en contacto con las superficies sensibles en las que el usuario está trabajando. Equipado con la combinación de inserción de TPE-blando (azul, blando, que no daña)/superplástico (blanco, semiduro), el martillo no requiere un bloque de percusión para completar tareas como ensamblar armarios o enchapar. La boca azul incluso permite golpear directamente en los bordes de las piezas de trabajo sin causar ningún daño. Al brindar una mayor fuerza de impacto, el inserto superplástico más sólido también es ideal para usar en combinación con un cincel desgarrador. La carcasa de aluminio extra ligera con manguito de protección de mango incorporado permite al usuario aplicar y controlar fácilmente la cantidad correcta de fuerza de impacto. También convierte al mazo de boca blanda en una herramienta con un peso mínimo y fácil de transportar. De acuerdo con el principio inteligente SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorros tanto en dinero como en recursos. El indicador de contorno incluido con función de bloqueo permite al usuario copiar contornos con facilidad y previsión, p. en marcos de puertas o tuberías de calefacción. Esta herramienta permite obtener excelentes resultados de trabajo sin desperdicios, incluso en contornos complejos.
Características del producto:
Caja promocional para trabajos de carpintero
Montaje de muebles, carpintería
Su selección resultó en 1 aciertos
Más detalles
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.