EH 3688.
El soporte magnético de Halder se utiliza como soporte multifuncional y versátil para pistolas de soplado, cables, tubos, ropa, cinta de barrera y mucho más. El soporte hace que sea muy fácil sujetar/colgar los artículos sin necesidad de atornillar el soporte en su lugar.
Hecho de plástico, el resistente soporte cuenta con una tremenda fuerza de sujeción gracias a los 6 imanes de neodimio alojados en el imán en recipiente (D65mm). La superficie de contacto revestida de goma es resistente al aceite y evita arañazos en la superficie de sujeción.
La forma especial proporciona zonas de doble uso (por ejemplo, para una pistola de aire comprimido y una manguera) y evita que los artículos colgados/colgados se deslicen o se deslicen inadvertidamente. Esto mantiene el lugar de trabajo seguro y elimina cualquier peligro de tropiezo.
Los soportes magnéticos se envasan individualmente en una caja de cartón que también sirve como embalaje protector del producto proporcionando información de seguridad e instrucciones de uso.
Este producto está disponible en azul y en negro.
Características del producto:
Pistolas pulverizadoras, cables, prendas, cinta de señalización y otros utensilios se pueden fijar/colgar fácilmente.
Su selección resultó en 2 aciertos
Más detalles
Magnético
Cuerpo
Versiones con superficie frontal diseñada individualmente (etiqueta) bajo pedido.
Unidad de embalaje 10 piezas (cantidad de pedido en piezas)
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.