Pla­tos Base con 4 elementos de conexión de efecto simple

EH 1990.

Su selección resultó en 1 aciertos

gewicht [kg]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
gewicht [kg]:
50 kg
Artículo No.:
1990.175
CAD
Documentos
Platos Base
  • Peso: 50 kg
show article view
Platos Base

Material

Elemento de conexión

  • Acero, cementado, rectificado

Plato base

  • Aluminio Al

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 1990. Platos Base – con 4 elementos de conexión de efecto simple
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Sujeción de Punto Cero
Categoria:
Descripción del producto
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
La variedad más emocionante en el ámbito de la sujeción de piezas
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sustancias SEP > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

 

Contiene sustancias de la Proposición 65


El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.