1990.203 - Elementos de Conexión
modular, accionamiento hidráulico, con protección antigiro

Fuer­za de su­je­ción [N]
Pre­ci­sión de cen­tra­je - < [mm]
Pre­sión de aper­tu­ra [bar]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Fuer­za de su­je­ción [N]:
10000 N
Pre­ci­sión de cen­tra­je < [mm]:
< 0,01 mm
Pre­sión de aper­tu­ra [bar]:
80 – 120 bar
Artículo No.:
1990.203
Documentos
Elementos de Conexión
  • Fuerza de sujeción: 10000 N
  • Precisión de centraje: < 0,01 mm
  • Presión de apertura: 80 bar – 120 bar
  • Peso: 4 kg
Elementos de Conexión

Material

Cuerpo

  • Acero, cementado, pavonado, rectificado

Módulo de control

  • Acero, pavonado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 1990.203
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Sujeción de Punto Cero
Categoria:
Descripción del producto
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
La variedad más emocionante en el ámbito de la sujeción de piezas
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.