Topes Blanda

EH 1586.

Las mordazas se pueden mecanizar según el contorno de la pieza.

Su selección resultó en 2 aciertos

Ver­sión
cro­quis
d1 [mm]
l1 [mm]
h1 [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
suave, en ambos lados
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
60 mm
h1 [mm]:
21,4 mm
Artículo No.:
1586.050
CAD
Documentos
Topes
  • suave, en ambos lados – croquis 1
  • d1: M12
  • l1: 60 mm
  • l2 ±0,01: 30 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • h1: 21,4 mm
  • Peso: 537 g
show article view
Topes
Ver­sión:
suave, de dos caras / una cara corta
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
h1 [mm]:
21,4 mm
Artículo No.:
1586.051
CAD
Documentos
Topes
  • suave, de dos caras / una cara corta – croquis 2
  • d1: M12
  • l1: 50 mm
  • l2 ±0,01: 20 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • h1: 21,4 mm
  • Peso: 467 g
show article view
Topes

Material

  • Acero para utillajes
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 1586. Topes – Blanda
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Sujeción Múltiple
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
La variedad más emocionante en el ámbito de la sujeción de piezas
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.