Pla­tos Base

EH 1100.300 - EH 1100.500

Su selección resultó en 3 aciertos

Sis­te­ma
b1 [mm]
l1 [mm]
Nú­me­ro de ra­nu­ras en T

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Sis­te­ma:
V70
b1 [mm]:
230 mm
l1 [mm]:
420 mm
Nú­me­ro de ra­nu­ras en T:
3 x 6
Artículo No.:
1100.300
CAD
Documentos
Platos Base
  • Sistema: V70
  • b1: 230 mm
  • b2: 70 mm
  • l1: 420 mm
  • l2: 105 mm
  • y: 12 mm
  • Número de ranuras en T: 3 x 6
  • Peso: 40 kg
show article view
Platos Base
Sis­te­ma:
V70
b1 [mm]:
300 mm
l1 [mm]:
490 mm
Nú­me­ro de ra­nu­ras en T:
4 x 7
Artículo No.:
1100.400
CAD
Documentos
Platos Base
  • Sistema: V70
  • b1: 300 mm
  • b2: 140 mm
  • l1: 490 mm
  • l2: 140 mm
  • y: 12 mm
  • Número de ranuras en T: 4 x 7
  • Peso: 65 kg
show article view
Platos Base
Sis­te­ma:
V70
b1 [mm]:
370 mm
l1 [mm]:
630 mm
Nú­me­ro de ra­nu­ras en T:
5 x 9
Artículo No.:
1100.500
CAD
Documentos
Platos Base
  • Sistema: V70
  • b1: 370 mm
  • b2: 70 mm
  • l1: 630 mm
  • l2: 210 mm
  • y: 12 mm
  • Número de ranuras en T: 5 x 9
  • Peso: 104 kg
show article view
Platos Base

Material

  • Acero, endurecido, rectificado

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 1100.300 - EH 1100.500 Platos Base
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Ranuras
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Fijación Modular
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
La variedad más emocionante en el ámbito de la sujeción de piezas
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sustancias SEP > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

 

Contiene sustancias de la Proposición 65


El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.