Los tornillos de bola con bola de termoplástico se emplean para superficies delicadas o sensibles a la presión.
Los tornillos de empuje esféricos también se pueden utilizar para posicionar y sujetar, apretar o soportar superficies no paralelas.
Este artículo 22720.0342 - Tornillos de Bola sin cabeza, bola completa / con bola completa de termoplástico (d1: M4, l1: 6 mm) es una variante del grupo de artículos Tornillos de Bola sin cabeza, bola completa (EH 22720.)
Más detalles
Bola
Tornillo
Bola no asegurada contra rotación.
Ejecuciones especiales bajo pedido.
Rosca-freno bajo pedido, por favor consulten el anexo de Datos Técnicos.
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels