Estos tornillos de bola también se pueden utilizar para sujetar, apretar o soportar superficies no paralelas.
La bola móvil de cara truncada permite una transmisión de carga plana.
Este artículo 22700.0272 - Tornillos de Bola con cabeza, con bloqueo que impide el giro de la bola / bola truncada, superfície de apoyo estriada (d1: M20, l2: ~ 50 mm) es una variante del grupo de artículos Tornillos de Bola con cabeza, con bloqueo que impide el giro de la bola (EH 22700.)
Bola
Tornillo
Nota: Respetar el final de rosca l4 !
Bola bloqueada para impedir su giro.
Ejecuciones especiales bajo pedido.
Rosca-freno bajo pedido, por favor consulten el anexo de Datos Técnicos.
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels