Los soportes ajustables se utilizan como topes, soportes, apoyos y como elementos de apriete.
Este artículo 22730.0458 - Soportes Ajustables / para orificio de posicionamiento, bola truncada plana, superficie de apoyo lisa (d1 n6: 18 mm, d2: M4) es una variante del grupo de artículos Soportes Ajustables (EH 22730.)
Más detalles
Bola
Cuerpo
Bola bloqueada para impedir su giro.
Datos de carga válidos para diseños en acero y acero inoxidable.
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels