22730.0452 - Soportes Ajustables

Los soportes ajustables se utilizan como topes, soportes, apoyos y como elementos de apriete.

Este artículo 22730.0452 - Soportes Ajustables / para orificio de posicionamiento, bola truncada plana, superficie de apoyo lisa (d1 n6: 12 mm, d2: M3) es una variante del grupo de artículos So­por­tes Ajus­ta­bles (EH 22730.)

Ver­sión
cro­quis
Ma­te­rial
d1 [mm]
d2 [mm]
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca - máx. [kN]

Más detalles

Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
para orificio de posicionamiento, bola truncada plana, superficie de apoyo lisa
cro­quis:
3
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4057, termotratado
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M3
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
10 kN
Artículo No.:
22730.0452
Documentos
Soportes Ajustables
  • para orificio de posicionamiento, bola truncada plana, superficie de apoyo lisa – croquis 3, Acero inoxidable
  • d1 n6: 12 mm
  • d2: M3
  • d3: 7,2 mm
  • l1: 11 mm
  • l3 máx.: 3,2 mm
  • diámetro de la bola: 10 mm
  • Alojamiento Ø H7: 12 mm
  • Alojamiento Profundidad mín.: 6 mm
  • Capacidad de carga estática1) máx.: 10 kN
  • Par de torsión inicial máx.: 1,3 Nm
  • Peso: 8 g
Soportes Ajustables

Material

Bola

  • Acero inoxidable 1.3541, niquelado

Cuerpo

  • Acero inoxidable 1.4057, termotratado

Notas

Bola bloqueada para impedir su giro.

Datos de carga válidos para diseños en acero y acero inoxidable.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22730.0452
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Soportes Ajustables
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.