Utilizado en dispositivos y soportes para controlar el posicionamiento de piezas a mecanizar.
La precisión de respuesta es constante a 0,005 mm y se alcanza con una presión de trabajo de 2,5 bar.
El sistema es monitoreado por el retrolavado de aire comprimido que se indica en la unidad de monitoreo (ref. 22800.701).
Este artículo 22800.0410 - Sensores de Posicionamiento ajustable, neumático / con barra de soporte () es una variante del grupo de artículos Sensores de Posicionamiento ajustable, neumático (EH 22800.)
Junta
Barra de soporte
Bola
Cuerpo
Terminal
Puede solicitar información complementaria.
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels