Para la recepción sin cable de la señal de la unidad de sondeo.
La antena recive la señal de radio de la unidad de sondeo y la transmite por cable a una entrada del receptor. Esto activa la salida correspondiente (contacto). Para cada receptor, se puede recibir un máximo de cuatro canales de radio.
Este artículo 22810.9020 - Receptores de Radio para unidad de sondeo / receptor de radio universal y antena de radio (l: 70 mm, b: 23 mm, h1: 90 mm) es una variante del grupo de artículos Receptores de Radio para unidad de sondeo (EH 22810.)
Puede solicitar información complementaria.
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels