22100.0222 - Cuerpo Elástico

Los cuerpos elásticos se pueden utilizar para posicionar.

Este artículo 22100.0222 - Cuerpo Elástico / cuerpo de acero, en punta (d1 ±0,05: 3 mm) es una variante del grupo de artículos Cuer­pos Elás­ti­cos (EH 22100.)

Ma­te­rial
Ver­sión
cro­quis
d1 ±0,05 [mm]
L0 [mm]
Pre­sión1) - F1 ~ [N]
Pre­sión1) - F2 ~ [N]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
cuerpo de acero, en punta
cro­quis:
2
d1 ±0,05 [mm]:
3 mm
L0 [mm]:
11 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 1,6 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 3,4 N
Artículo No.:
22100.0222
Documentos
Cuerpo Elástico
  • cuerpo de acero, en punta – croquis 2
  • d1 ±0,05: 3 mm
  • L0: 11 mm
  • L para F1: 9 mm
  • L para F2: 6,7 mm
  • L3: 5 mm
  • Carrera s: 2,3 mm
  • Presión1) F1: ~ 1,6 N
  • Presión1) F2: ~ 3,4 N
  • Elasticidad: 0,78 N/mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 0,1 g
Cuerpo Elástico

Material

Cuerpo

  • Acero, niquelado

Muelle

  • Acero inoxidable 1.4310

Notas

Muelles especiales, bajo pedido.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22100.0222
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores - Elementos especiales
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores - PULGADAS
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Spring Plungers
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.