22110.2036 - Posicionadores Retráctiles Mini

Apropiados para atornillarlos en paredes delgadas.

Ejecución en los requerimientos de menor espacio.

Este artículo 22110.2036 - Posicionadores Retráctiles Mini / con bloqueo, pomo rojo (d1 0 -0,06: 5 mm) es una variante del grupo de artículos Po­si­cio­na­do­res Re­trác­ti­les Mini (EH 22110.)

Ma­te­rial
Ver­sión
cro­quis
d1 0 -0,06 [mm]
d2 [mm]
Pre­sión1) - F1 ~ [N]
Pre­sión1) - F2 ~ [N]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
con bloqueo, pomo rojo
cro­quis:
2
d1 0 -0,06 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M8 x 0,75 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Artículo No.:
22110.2036
Documentos
Posicionadores Retráctiles Mini
  • con bloqueo, pomo rojo – croquis 2, Acero
  • d1 0 -0,06: 5 mm
  • d2: M8 x 0,75 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 26,5 mm
  • l2 mín.: 5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 mín.: 3,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Presión1) F1: ~ 4,5 N
  • Presión1) F2: ~ 12 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 14 g
Posicionadores Retráctiles Mini

Material

Cuerpo

  • Acero, cincado por galvanización

Vástago

  • Acero inoxidable 1.4305

Pomo

  • Termoplástico PA 6, negro, mate
  • Termoplástico PA 6, rojo, mate

Notas

No desmontable.

Montaje

Atornillar el posicionador. Tirando del pomo, el hexágono queda liberado para el montaje.

La longitud de rosca puede adaptarse con anillos distanciadores para posicionadores retráctiles (EH 22120.).

Procedimiento

Al utilizar posicionadores con bloqueo, estirando el pomo y girándolo 30º podemos bloquearlo en la muesca.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22110.2036
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.