Po­si­cio­na­do­res Re­trác­ti­les Com­pac­tos con cuello hexagonal

EH 22110.

Los posicionadores retráctiles se utilizan para indexar.

Tanto los posicionadores con bloqueo, o sin él, presentan el mismo tamaño.

Puede ser totalmente atornillado gracias a la muesca fina al final de la rosca.

Su selección resultó en 66 aciertos

Ma­te­rial
Ver­sión
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
l2 mín. [mm]
Pre­sión1) F1 ~ [N]
Pre­sión1) F2 ~ [N]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Ver­sión:
con pomo, rojo
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 mín. [mm]:
6 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Artículo No.:
22110.2209
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles Compactos
  • con pomo, rojo – croquis 1, Acero inoxidable
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 mín.: 6 mm
  • d3: 23 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • SW: 14 mm
  • Presión1) F1: ~ 6,5 N
  • Presión1) F2: ~ 19 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 30 g
show article view
Posicionadores Retráctiles Compactos
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Ver­sión:
con pomo, rojo
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 mín. [mm]:
9 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Artículo No.:
22110.2210
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles Compactos
  • con pomo, rojo – croquis 1, Acero inoxidable
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 mín.: 9 mm
  • d3: 23 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • SW: 14 mm
  • Presión1) F1: ~ 6 N
  • Presión1) F2: ~ 25 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 29 g
show article view
Posicionadores Retráctiles Compactos
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Ver­sión:
con pomo, rojo
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 mín. [mm]:
8 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
Artículo No.:
22110.2212
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles Compactos
  • con pomo, rojo – croquis 1, Acero inoxidable
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 mín.: 8 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • SW: 17 mm
  • Presión1) F1: ~ 8,5 N
  • Presión1) F2: ~ 26 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 62 g
show article view
Posicionadores Retráctiles Compactos
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Ver­sión:
con pomo, rojo
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 mín. [mm]:
12 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Artículo No.:
22110.2213
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles Compactos
  • con pomo, rojo – croquis 1, Acero inoxidable
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 mín.: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • SW: 17 mm
  • Presión1) F1: ~ 8,5 N
  • Presión1) F2: ~ 28 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 64 g
show article view
Posicionadores Retráctiles Compactos
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Ver­sión:
con pomo, rojo
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 mín. [mm]:
12 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 9,5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Artículo No.:
22110.2215
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles Compactos
  • con pomo, rojo – croquis 1, Acero inoxidable
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 mín.: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • SW: 17 mm
  • Presión1) F1: ~ 9,5 N
  • Presión1) F2: ~ 38 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 65 g
show article view
Posicionadores Retráctiles Compactos
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Ver­sión:
con pomo, rojo
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l2 mín. [mm]:
15 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 40 N
Artículo No.:
22110.2216
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles Compactos
  • con pomo, rojo – croquis 1, Acero inoxidable
  • d1 -0,02 -0,05: 12 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • l2 mín.: 15 mm
  • d3: 33 mm
  • l1: 71,5 mm
  • l3: 33 mm
  • l4: 10 mm
  • SW: 22 mm
  • Presión1) F1: ~ 11,5 N
  • Presión1) F2: ~ 40 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 117 g
show article view
Posicionadores Retráctiles Compactos
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Ver­sión:
con pomo, rojo
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M24 x 2 mm
l2 mín. [mm]:
20 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 13 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
Artículo No.:
22110.2217
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles Compactos
  • con pomo, rojo – croquis 1, Acero inoxidable
  • d1 -0,02 -0,05: 16 mm
  • d2: M24 x 2 mm
  • l2 mín.: 20 mm
  • d3: 33 mm
  • l1: 78,5 mm
  • l3: 38 mm
  • l4: 12 mm
  • SW: 27 mm
  • Presión1) F1: ~ 13 N
  • Presión1) F2: ~ 54 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 202 g
show article view
Posicionadores Retráctiles Compactos
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Ver­sión:
sin pomo
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 mín. [mm]:
4 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Artículo No.:
22110.0243
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles Compactos
  • sin pomo – croquis 2, Acero inoxidable
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 mín.: 4 mm
  • d4: M3
  • d5: 7 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 4,5 mm
  • SW: 10 mm
  • l6: 2,5 mm
  • Presión1) F1: ~ 4,5 N
  • Presión1) F2: ~ 12 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 9 g
show article view
Posicionadores Retráctiles Compactos
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Ver­sión:
sin pomo
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 mín. [mm]:
6 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 12,5 N
Artículo No.:
22110.0244
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles Compactos
  • sin pomo – croquis 2, Acero inoxidable
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 mín.: 6 mm
  • d4: M3
  • d5: 7 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 4,5 mm
  • SW: 10 mm
  • l6: 2,5 mm
  • Presión1) F1: ~ 4 N
  • Presión1) F2: ~ 12,5 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 9 g
show article view
Posicionadores Retráctiles Compactos
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Ver­sión:
sin pomo
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 mín. [mm]:
5 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Artículo No.:
22110.0246
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles Compactos
  • sin pomo – croquis 2, Acero inoxidable
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 mín.: 5 mm
  • d4: M4
  • d5: 8 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • l5: 5,5 mm
  • SW: 12 mm
  • l6: 3 mm
  • Presión1) F1: ~ 5 N
  • Presión1) F2: ~ 15 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 16 g
show article view
Posicionadores Retráctiles Compactos
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Ver­sión:
sin pomo
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 mín. [mm]:
8 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Artículo No.:
22110.0247
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles Compactos
  • sin pomo – croquis 2, Acero inoxidable
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 mín.: 8 mm
  • d4: M4
  • d5: 8 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • l5: 5,5 mm
  • SW: 12 mm
  • l6: 3 mm
  • Presión1) F1: ~ 5 N
  • Presión1) F2: ~ 18 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 17 g
show article view
Posicionadores Retráctiles Compactos
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Ver­sión:
sin pomo
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 mín. [mm]:
6 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Artículo No.:
22110.0249
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles Compactos
  • sin pomo – croquis 2, Acero inoxidable
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 mín.: 6 mm
  • d4: M5
  • d5: 9 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • l5: 7 mm
  • SW: 14 mm
  • l6: 3,5 mm
  • Presión1) F1: ~ 6,5 N
  • Presión1) F2: ~ 19 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 25 g
show article view
Posicionadores Retráctiles Compactos
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Ver­sión:
sin pomo
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 mín. [mm]:
9 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Artículo No.:
22110.0250
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles Compactos
  • sin pomo – croquis 2, Acero inoxidable
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 mín.: 9 mm
  • d4: M5
  • d5: 9 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • l5: 7 mm
  • SW: 14 mm
  • l6: 3,5 mm
  • Presión1) F1: ~ 6 N
  • Presión1) F2: ~ 25 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 26 g
show article view
Posicionadores Retráctiles Compactos
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Ver­sión:
sin pomo
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 mín. [mm]:
8 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
Artículo No.:
22110.0252
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles Compactos
  • sin pomo – croquis 2, Acero inoxidable
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 mín.: 8 mm
  • d4: M6
  • d5: 10 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • l5: 8,5 mm
  • SW: 17 mm
  • l6: 4 mm
  • Presión1) F1: ~ 8,5 N
  • Presión1) F2: ~ 26 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 54 g
show article view
Posicionadores Retráctiles Compactos
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Ver­sión:
sin pomo
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 mín. [mm]:
12 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Artículo No.:
22110.0253
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles Compactos
  • sin pomo – croquis 2, Acero inoxidable
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 mín.: 12 mm
  • d4: M6
  • d5: 10 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • l5: 8,5 mm
  • SW: 17 mm
  • l6: 4 mm
  • Presión1) F1: ~ 8,5 N
  • Presión1) F2: ~ 28 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 55 g
show article view
Posicionadores Retráctiles Compactos
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Ver­sión:
sin pomo
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 mín. [mm]:
12 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 9,5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Artículo No.:
22110.0255
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles Compactos
  • sin pomo – croquis 2, Acero inoxidable
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 mín.: 12 mm
  • d4: M6
  • d5: 10 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • l5: 8,5 mm
  • SW: 17 mm
  • l6: 4 mm
  • Presión1) F1: ~ 9,5 N
  • Presión1) F2: ~ 38 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 56 g
show article view
Posicionadores Retráctiles Compactos
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Ver­sión:
sin pomo
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l2 mín. [mm]:
15 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 40 N
Artículo No.:
22110.0256
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles Compactos
  • sin pomo – croquis 2, Acero inoxidable
  • d1 -0,02 -0,05: 12 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • l2 mín.: 15 mm
  • d4: M6
  • d5: 12 mm
  • l3: 33 mm
  • l4: 10 mm
  • l5: 8,5 mm
  • SW: 22 mm
  • l6: 4 mm
  • Presión1) F1: ~ 11,5 N
  • Presión1) F2: ~ 40 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 111 g
show article view
Posicionadores Retráctiles Compactos
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Ver­sión:
sin pomo
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M24 x 2 mm
l2 mín. [mm]:
20 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 13 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
Artículo No.:
22110.0257
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles Compactos
  • sin pomo – croquis 2, Acero inoxidable
  • d1 -0,02 -0,05: 16 mm
  • d2: M24 x 2 mm
  • l2 mín.: 20 mm
  • d4: M8
  • d5: 15 mm
  • l3: 38 mm
  • l4: 12 mm
  • l5: 11,5 mm
  • SW: 27 mm
  • l6: 5 mm
  • Presión1) F1: ~ 13 N
  • Presión1) F2: ~ 54 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 193 g
show article view
Posicionadores Retráctiles Compactos

Material

Cuerpo

  • Acero, pavonado
  • Acero inoxidable 1.4305

Vástago

  • Acero, templado
  • Acero inoxidable 1.4305, niquelado

Pomo

  • Termoplástico PA 6, negro, mate
  • Termoplástico PA 6, rojo, mate

Notas

No desmontable.

Las contratuercas deben pedirse por separado.

Producto
Artículo No.
CAD
Disponible
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
d2: M8 x 1 mm
Artículo No.:
22120.0114
CAD
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
  • Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero
  • d2: M8 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
  • Peso: 2,7 g
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
d2: M10 x 1 mm
Artículo No.:
22120.0115
CAD
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
  • Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Peso: 5,2 g
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
d2: M12 x 1,5 mm
Artículo No.:
22120.0116
CAD
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
  • Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Peso: 7,5 g
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
d2: M16 x 1,5 mm
Artículo No.:
22120.0118
CAD
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
  • Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Peso: 15 g
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
d2: M20 x 1,5 mm
Artículo No.:
22120.0120
CAD
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
  • Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
  • Peso: 32 g
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
d2: M8 x 1 mm
Artículo No.:
22120.0514
CAD
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
  • Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable
  • d2: M8 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
  • Peso: 2,7 g
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
d2: M10 x 1 mm
Artículo No.:
22120.0515
CAD
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
  • Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Peso: 5,2 g
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
d2: M12 x 1,5 mm
Artículo No.:
22120.0516
CAD
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
  • Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Peso: 7,5 g
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
d2: M16 x 1,5 mm
Artículo No.:
22120.0518
CAD
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
  • Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Peso: 15 g
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
d2: M20 x 1,5 mm
Artículo No.:
22120.0520
CAD
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
  • Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
  • Peso: 32 g
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
d2: M24 x 2 mm
Artículo No.:
22120.0122
CAD
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
  • Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero
  • d2: M24 x 2 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 36 mm
  • Peso: 58 g
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
d2: M24 x 2 mm
Artículo No.:
22120.0522
CAD
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
  • Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable
  • d2: M24 x 2 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 36 mm
  • Peso: 58 g

Montaje

La longitud de rosca puede adaptarse con anillos distanciadores para posicionadores retráctiles (EH 22120.).

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22110. Posicionadores Retráctiles Compactos – con cuello hexagonal
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada