22150.0233 - Posicionador Lateral
con muelle de plástico y vástago

Sirven para posicionar y presionar las piezas, por ejemplo durante la pintura y el arenado.

Este artículo 22150.0233 - Posicionador Lateral con muelle de plástico y vástago / vástago de termoplástico, muelle estándar (d1: 8 mm, d2: 4 mm, Presión F máx.1: ~ 30 N) es una variante del grupo de artículos Po­si­cio­na­do­res La­te­ra­les con muelle de plástico y vástago (EH 22150.)

Ma­te­rial
Vás­ta­go
d1 [mm]
d2 [mm]
Pre­sión F - máx.1) ~ [N]
Ca­rre­ra s [mm]

Más detalles

Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Plástico
Vás­ta­go:
Termoplástico POM, blanco
d1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
4 mm
Pre­sión F máx.1) ~ [N]:
~ 30 N
Ca­rre­ra s [mm]:
0,6 mm
Artículo No.:
22150.0233
Documentos
Posicionador Lateral
  • Vástago: Termoplástico/vástago de termoplástico, muelle estándar
  • d1: 8 mm
  • d2: 4 mm
  • Presión F máx.1): ~ 30 N
  • l1 -1: 9 mm
  • l2 ±0,5: 5,2 mm
  • Carrera s: 0,6 mm
  • Alojamiento D H8: 7,9 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 0,6 g
Posicionador Lateral
Producto
Artículo No.
Disponible
Producto:
Herramienta de Montaje
d1: 8 mm
Artículo No.:
22150.0841
Herramienta de Montaje
  • Herramienta de Montaje
  • d1: 8 mm
  • Peso: 47 g

Material

Muelle

  • Plástico

Vástago

  • Termoplástico POM, blanco

Características

Versión con muelle estándar = muelle rojo

Montaje

Se recomienda humedecer el cuerpo.

Los posicionadores laterales se montan presionando sobre ellos.

Fórmula para calcular la distancia entre centros para el agujero de montaje:

l0 = z/2 + w + x,

l0 = distancia entre centros,

y = altura de la pieza a mecanizar,

w = largo de la pieza a mecanizar,

x = dimensión coordenada,

s = carrera,

z = diámetro del tope

Cálculo de la dimensión x:

y mayor o igual que l2 - d2/2,

entonces x = d2/2 - s

o

y menor que l2 - d2/2,

entonces x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) * 0,123]

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22150.0233
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores Laterales - PULGADAS
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores Laterales
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.