22593.2555 - Pies de Apoyo

Los pies de apoyo son universalmente utilizables como pies ajustables.

La placa está atornillada al perno roscado y a la tuerca mediante un tornillo de sujeción de acero inoxidable, y también se encola.

Este artículo 22593.2555 - Pies de Apoyo / con rosca hembra (d1: 60 mm, d2: M12, l1: 32 mm) es una variante del grupo de artículos Pies de Apoyo (EH 22593.)

Ver­sión
cro­quis
Ma­te­rial
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]

Más detalles

Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con rosca hembra
cro­quis:
3
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4301, pulido deslizante
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
Artículo No.:
22593.2555
Documentos
Pies de Apoyo
  • con rosca hembra – croquis 3, Acero inoxidable
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • h1: 2,5 mm
  • h2: 12 mm
  • SW1: 17 mm
  • Peso: 92 g
Pies de Apoyo

Material

Tuerca

  • Acero inoxidable 1.4305

Contratuerca

  • Acero inoxidable A2, ISO 4032

Patín

  • Acero inoxidable 1.4301, pulido deslizante
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22593.2555
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.