22356.0510 - Pasadores de Fijación con Rosca
autobloqueantes, con cojinete axial

Los pasadores de fijación con rosca se utilizan para sujetar, bloquear, ajustar, cambiar y asegurar rápidamente. Desbloqueable rápida y fácilmente para conexiones que ser repiten con frecuencia.

Al presionar el botón, los segmentos roscados se desbloquean y el pasador de fijación con rosca se puede insertar o quitar de un orificio roscado. Es innecesario atornillar y desenroscar, que requiere mucho tiempo.

El pasador de fijación con rosca se caracteriza por los siguientes rasgos y ventajas:

  • protegido contra la corrosión
  • sin consumo de tiempo enroscando y desenroscando
  • autobloqueante debido a la fuerza del muelle
  • con cojinete axial

Ventajas del cojinete axial:

  • Doble fuerza de sujeción con el mismo tamaño de empuñadura al reducir la fricción superficial.
  • Protección del componente gracias a la superficie de contacto fija.
  • Bajo comportamiento de ajuste debido a una mayor fuerza de pretensado en el perno o la rosca.
  • Se requiere menos fuerza para liberar.

Este artículo 22356.0510 - Pasadores de Fijación con Rosca autobloqueantes, con cojinete axial / (d1: M16, l1: 50 mm) es una variante del grupo de artículos Pa­sa­do­res de Fi­ja­ción con Rosca autobloqueantes, con cojinete axial (EH 22356.)

Ma­te­rial
d1 [mm]
l1 [mm]
Par de aprie­te de­ter­mi­na­do ~1) - [Nm]
Fuer­za de cie­rre ~2) - [kN]
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to3) mín. [kN]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
50 mm
Par de aprie­te de­ter­mi­na­do ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Fuer­za de cie­rre ~2) [kN]:
2,2 kN
Re­sis­ten­cia al ci­za­lla­mien­to, doble ci­za­lla­mien­to3) mín. [kN]:
176,5 kN
Artículo No.:
22356.0510
Documentos
Pasadores de Fijación con Rosca
  • Acero termotratado
  • d1: M16
  • l1: 50 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 118,4 mm
  • l4: 12 mm
  • Rosca de fijación: M16
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Par de apriete máx.: 5 Nm
  • Fuerza de cierre máx.: 3 kN
  • Par de apriete determinado ~1): 3,5 Nm
  • Fuerza de cierre ~2): 2,2 kN
  • Peso: 174 g
  • Resistencia al cizallamiento, doble cizallamiento3) mín.: 176,5 kN
Pasadores de Fijación con Rosca

Material

Eje

  • Acero termotratado, templado, fosfatado al manganeso

Empuñadura

  • Termoplástico PA 6, negro, mate similar a RAL 9005

Botón

  • Aluminio, naranja, anodizado

Elemento roscado

  • Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación

Cojinete axial

  • Acero, nitrurado, pavonado

Muelle

  • Acero inoxidable

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Debido a la geometría de la rosca, la fuerza de sujeción es mayor con los tamaños de rosca más pequeños.

Montaje

Los pasadores de fijación con rosca se pueden montar en una rosca que cumpla con el calibre.

Montaje:

  1. Presione el botón y manténgalo presionado.
  2. Inserte el pasador de fijación con rosca.
  3. Suelte el botón (El botón debe volver a su posición original.).
  4. Apriete el pasador de fijación con rosca a mano según sea necesario.
  5. Debe asegurarse de que los segmentos de rosca estén enganchados en la rosca de montaje.

Desmontaje:

  1. Desatornille el pasador de fijación con rosca aprox. un cuarto de vuelta en sentido antihorario.
  2. Presione el botón y manténgalo presionado.
  3. Retire el pasador de fijación con rosca.
  4. Suelte el botón.

Procedimiento

Los segmentos roscados se desbloquean presionando el botón.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22356.0510
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Descarga directa
Más formatos de archivo

Variantes adicionales de este artículo


Accesorios

Se puede instalar fácilmente con el cable de retención EH 22355.

Otros productos

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.