22355.6013 - Cable de retención
para pasador de fijación con rosca

Estos cables de retención se facilitan para su fijación a los pasadores de fijación con rosca EH 22355./EH22356 y actúan como dispositivo de prevención de pérdidas.

Este artículo 22355.6013 - Cable de retención para pasador de fijación con rosca / acero inoxidable, con clip de sujeción y ojal (l: 300 mm) es una variante del grupo de artículos Ca­bles de Re­ten­ción para pasador de fijación con rosca (EH 22355.)

Ma­te­rial
Ver­sión
cro­quis
Re­ves­ti­mien­to
l [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Ver­sión:
con clip de sujeción y ojal
cro­quis:
2
Re­ves­ti­mien­to:
Recubrimiento de PA 6, negro
l [mm]:
300 mm
Artículo No.:
22355.6013
Documentos
Cable de retención
  • acero inoxidable, con clip de sujeción y ojal – croquis 2, Recubrimiento de PA 6, negro
  • l: 300 mm
  • Peso: 15 g
Cable de retención

Material

Clip de sujeción

  • Termoplástico PA 6, negro, mate similar a RAL 9005

Ojal

  • Acero inoxidable

Cable de retención

  • Acero inoxidable

Cable de retención con revestimiento

  • Recubrimiento de PA 6, negro

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22355.6013
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.