Es­pi­gas Ros­ca­das con cabeza esférica

EH 22570.

Las espigas roscadas (EH 22570.) se pueden combinar con los patines de plástico (EH 22570.)

Su selección resultó en 30 aciertos

Ma­te­rial
d1 [mm]
l [mm]
Artículo No.
CAD
Disponible
Ma­te­rial:
Acero de decoletaje, calidad 5.8, pavonado
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
30 mm
Artículo No.:
22570.0210
CAD
Espiga Roscada
  • Acero de decoletaje
  • d1: M6
  • l: 30 mm
  • d2 +0,05: 4,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Peso: 5,1 g
Más detalles
Espiga Roscada
Ma­te­rial:
Acero de decoletaje, calidad 5.8, pavonado
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
40 mm
Artículo No.:
22570.0214
CAD
Espiga Roscada
  • Acero de decoletaje
  • d1: M6
  • l: 40 mm
  • d2 +0,05: 4,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Peso: 5,9 g
Más detalles
Espiga Roscada
Ma­te­rial:
Acero de decoletaje, calidad 5.8, pavonado
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
50 mm
Artículo No.:
22570.0218
CAD
Espiga Roscada
  • Acero de decoletaje
  • d1: M6
  • l: 50 mm
  • d2 +0,05: 4,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Peso: 7,6 g
Más detalles
Espiga Roscada
Ma­te­rial:
Acero de decoletaje, calidad 5.8, pavonado
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
25 mm
Artículo No.:
22570.0219
CAD
Espiga Roscada
  • Acero de decoletaje
  • d1: M8
  • l: 25 mm
  • d2 +0,05: 6,1 mm
  • SW: 4 mm
  • Peso: 5,8 g
Más detalles
Espiga Roscada
Ma­te­rial:
Acero de decoletaje, calidad 5.8, pavonado
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
Artículo No.:
22570.0220
CAD
Espiga Roscada
  • Acero de decoletaje
  • d1: M8
  • l: 40 mm
  • d2 +0,05: 6,1 mm
  • SW: 4 mm
  • Peso: 11 g
Más detalles
Espiga Roscada
Ma­te­rial:
Acero de decoletaje, calidad 5.8, pavonado
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
50 mm
Artículo No.:
22570.0224
CAD
Espiga Roscada
  • Acero de decoletaje
  • d1: M8
  • l: 50 mm
  • d2 +0,05: 6,1 mm
  • SW: 4 mm
  • Peso: 14 g
Más detalles
Espiga Roscada
Ma­te­rial:
Acero de decoletaje, calidad 5.8, pavonado
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
63 mm
Artículo No.:
22570.0228
CAD
Espiga Roscada
  • Acero de decoletaje
  • d1: M8
  • l: 63 mm
  • d2 +0,05: 6,1 mm
  • SW: 4 mm
  • Peso: 18 g
Más detalles
Espiga Roscada
Ma­te­rial:
Acero de decoletaje, calidad 5.8, pavonado
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
Artículo No.:
22570.0248
CAD
Espiga Roscada
  • Acero de decoletaje
  • d1: M10
  • l: 40 mm
  • d2 +0,05: 7,8 mm
  • SW: 5 mm
  • Peso: 16 g
Más detalles
Espiga Roscada
Ma­te­rial:
Acero de decoletaje, calidad 5.8, pavonado
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
Artículo No.:
22570.0250
CAD
Espiga Roscada
  • Acero de decoletaje
  • d1: M10
  • l: 50 mm
  • d2 +0,05: 7,8 mm
  • SW: 5 mm
  • Peso: 21 g
Más detalles
Espiga Roscada
Ma­te­rial:
Acero de decoletaje, calidad 5.8, pavonado
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
63 mm
Artículo No.:
22570.0254
CAD
Espiga Roscada
  • Acero de decoletaje
  • d1: M10
  • l: 63 mm
  • d2 +0,05: 7,8 mm
  • SW: 5 mm
  • Peso: 27 g
Más detalles
Espiga Roscada
Ma­te­rial:
Acero de decoletaje, calidad 5.8, pavonado
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
80 mm
Artículo No.:
22570.0258
CAD
Espiga Roscada
  • Acero de decoletaje
  • d1: M10
  • l: 80 mm
  • d2 +0,05: 7,8 mm
  • SW: 5 mm
  • Peso: 36 g
Más detalles
Espiga Roscada
Ma­te­rial:
Acero de decoletaje, calidad 5.8, pavonado
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
40 mm
Artículo No.:
22570.0316
CAD
Espiga Roscada
  • Acero de decoletaje
  • d1: M12
  • l: 40 mm
  • d2 +0,05: 9,4 mm
  • SW: 6 mm
  • Peso: 23 g
Más detalles
Espiga Roscada
Ma­te­rial:
Acero de decoletaje, calidad 5.8, pavonado
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
63 mm
Artículo No.:
22570.0320
CAD
Espiga Roscada
  • Acero de decoletaje
  • d1: M12
  • l: 63 mm
  • d2 +0,05: 9,4 mm
  • SW: 6 mm
  • Peso: 39 g
Más detalles
Espiga Roscada
Ma­te­rial:
Acero de decoletaje, calidad 5.8, pavonado
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
80 mm
Artículo No.:
22570.0324
CAD
Espiga Roscada
  • Acero de decoletaje
  • d1: M12
  • l: 80 mm
  • d2 +0,05: 9,4 mm
  • SW: 6 mm
  • Peso: 51 g
Más detalles
Espiga Roscada
Ma­te­rial:
Acero de decoletaje, calidad 5.8, pavonado
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
100 mm
Artículo No.:
22570.0328
CAD
Espiga Roscada
  • Acero de decoletaje
  • d1: M12
  • l: 100 mm
  • d2 +0,05: 9,4 mm
  • SW: 6 mm
  • Peso: 65 g
Más detalles
Espiga Roscada
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
30 mm
Artículo No.:
22570.0410
CAD
Espiga Roscada
  • acero inoxidable
  • d1: M6
  • l: 30 mm
  • d2 +0,05: 4,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Peso: 5 g
Más detalles
Espiga Roscada
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
40 mm
Artículo No.:
22570.0414
CAD
Espiga Roscada
  • acero inoxidable
  • d1: M6
  • l: 40 mm
  • d2 +0,05: 4,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Peso: 6,1 g
Más detalles
Espiga Roscada
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
50 mm
Artículo No.:
22570.0418
CAD
Espiga Roscada
  • acero inoxidable
  • d1: M6
  • l: 50 mm
  • d2 +0,05: 4,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Peso: 7,6 g
Más detalles
Espiga Roscada
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
25 mm
Artículo No.:
22570.0419
CAD
Espiga Roscada
  • acero inoxidable
  • d1: M8
  • l: 25 mm
  • d2 +0,05: 6,1 mm
  • SW: 4 mm
  • Peso: 5,9 g
Más detalles
Espiga Roscada
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
Artículo No.:
22570.0420
CAD
Espiga Roscada
  • acero inoxidable
  • d1: M8
  • l: 40 mm
  • d2 +0,05: 6,1 mm
  • SW: 4 mm
  • Peso: 12 g
Más detalles
Espiga Roscada
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
50 mm
Artículo No.:
22570.0424
CAD
Espiga Roscada
  • acero inoxidable
  • d1: M8
  • l: 50 mm
  • d2 +0,05: 6,1 mm
  • SW: 4 mm
  • Peso: 15 g
Más detalles
Espiga Roscada
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
63 mm
Artículo No.:
22570.0428
CAD
Espiga Roscada
  • acero inoxidable
  • d1: M8
  • l: 63 mm
  • d2 +0,05: 6,1 mm
  • SW: 4 mm
  • Peso: 19 g
Más detalles
Espiga Roscada
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
Artículo No.:
22570.0448
CAD
Espiga Roscada
  • acero inoxidable
  • d1: M10
  • l: 40 mm
  • d2 +0,05: 7,8 mm
  • SW: 5 mm
  • Peso: 16 g
Más detalles
Espiga Roscada
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
Artículo No.:
22570.0450
CAD
Espiga Roscada
  • acero inoxidable
  • d1: M10
  • l: 50 mm
  • d2 +0,05: 7,8 mm
  • SW: 5 mm
  • Peso: 22 g
Más detalles
Espiga Roscada

Material

  • Acero de decoletaje, calidad 5.8, pavonado
  • Acero inoxidable 1.4305
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22570. Espigas Roscadas – con cabeza esférica
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Otros productos

Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada