22270.0125 - Arandela Avellanada

Ma­te­rial
d1 [mm]
d2 [mm]
s [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
5,5 mm
s [mm]:
3,5 mm
Artículo No.:
22270.0125
Documentos
Arandela Avellanada
  • Acero inoxidable
  • d1: 25 mm
  • d2: 5,5 mm
  • s: 3,5 mm
  • Peso: 11 g
Arandela Avellanada

Material

  • Acero inoxidable 1.4305
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22270.0125
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.