22270.0028 - Arandela Avellanada

Ma­te­rial
d1 [mm]
d2 [mm]
s [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
5,5 mm
s [mm]:
3,5 mm
Artículo No.:
22270.0028
Documentos
Arandela Avellanada
  • Acero de decoletaje
  • d1: 28 mm
  • d2: 5,5 mm
  • s: 3,5 mm
  • Peso: 14 g
Arandela Avellanada

Material

  • Acero de decoletaje, no templado, pavonado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22270.0028
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Descarga directa
Más formatos de archivo

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.