Los pasadores con superficie de apoyo de plástico se pueden utilizar como soportes protectores, topes, y apoyos. Esto protege las superficies de alta calidad contra daños.
Este artículo 22691.0143 - Vástagos con superfície de apoyo de plástico / con rosca macho, cuerpo de plástico (PEEK), superficie de apoyo lisa (h ±0,1: 20 mm, d1: M12) es una variante del grupo de artículos Vástagos con superfície de apoyo de plástico (EH 22691.)
Inserto
Casquillo roscado
Espiga Roscada
Cuerpo
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels