Soportes DIN 6321

EH 22630.

Seating pins according to DIN 6321 (form A) can be used as supports for workpieces but also as stops and feet.

The supporting surface of the seating pin has no centre.

Su selección resultó en 4 aciertos

Ver­sión
d1 g6 [mm]
l1 h9 [mm]
d2 n6 [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
apoyo, DIN 6321 forma A, tolerancia l1 = h9
d1 g6 [mm]:
6 mm
l1 h9 [mm]:
5 mm
d2 n6 [mm]:
4 mm
Artículo No.:
22630.0011
CAD
Documentos
Soportes
  • apoyo, DIN 6321 forma A, tolerancia l1 = h9
  • d1 g6: 6 mm
  • l1 h9: 5 mm
  • d2 n6: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • Alojamiento D1 H7: 4 mm
  • Peso: 1,8 g
show article view
Soportes
Ver­sión:
apoyo, DIN 6321 forma A, tolerancia l1 = h9
d1 g6 [mm]:
10 mm
l1 h9 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Artículo No.:
22630.0012
CAD
Documentos
Soportes
  • apoyo, DIN 6321 forma A, tolerancia l1 = h9
  • d1 g6: 10 mm
  • l1 h9: 6 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • Alojamiento D1 H7: 6 mm
  • Peso: 5,7 g
show article view
Soportes
Ver­sión:
apoyo, DIN 6321 forma A, tolerancia l1 = h9
d1 g6 [mm]:
16 mm
l1 h9 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
Artículo No.:
22630.0013
CAD
Documentos
Soportes
  • apoyo, DIN 6321 forma A, tolerancia l1 = h9
  • d1 g6: 16 mm
  • l1 h9: 8 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • Alojamiento D1 H7: 8 mm
  • Peso: 17 g
show article view
Soportes
Ver­sión:
apoyo, DIN 6321 forma A, tolerancia l1 = h9
d1 g6 [mm]:
25 mm
l1 h9 [mm]:
10 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
Artículo No.:
22630.0014
CAD
Documentos
Soportes
  • apoyo, DIN 6321 forma A, tolerancia l1 = h9
  • d1 g6: 25 mm
  • l1 h9: 10 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • Alojamiento D1 H7: 12 mm
  • Peso: 53 g
show article view
Soportes

Material

  • Acero de utillajes, templado, rectificado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22630. Soportes – DIN 6321
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

 

No contiene sustancias SVHC 

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.