El montaje puede realizarse tanto por soldadura, encolado o a presión. Las tres pestañas garantizan un centraje exacto y tras su encolado o presionado, la pieza está asegurada contra rotación. Según el elemento, elegir un diámetro de montaje entre d1 y d2.
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22620. Insertos de Metal Duro
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cumple con RoHS
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.