Utilizable como pie o apoyo articulado.
El revestimiento de plástico es suave y protege las superfícies de alta calidad. Además, el apoyo oscilante es adecuado para superfícies no paralelas.
Este artículo 22600.0005 - Elementos de Apoyo con superfície de apoyo de plástico, orientable / (d1: M5, l1 ±1: 37 mm) es una variante del grupo de artículos Elementos de Apoyo con superfície de apoyo de plástico, orientable (EH 22600.)
Rótula
Tuerca
Patín
Ejecuciones especiales bajo pedido.
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels