Elemento de base para montaje en dispositivos de fijación, mordazas, brazos de sujeción.
Transmisión flotante de altas fuerzas de cierre, por ejemplo para piezas de forja o fundición.
Este artículo 22620.0022 - Apoyos de bridaje redondos/cuadrados con inserto de metal duro, estriado / redondo (d1 -0,13: 12 mm, h1 -0,13: 12 mm) es una variante del grupo de artículos Apoyos de bridaje redondos/cuadrados con inserto de metal duro, estriado (EH 22620.)
Cuerpo
Estriado
La pieza cuadrada es adecuada para alineamientos, proporcionando una superficie de soporte para altas fuerzas de sujeción.
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels