An­ti­vi­bran­tes cilíndricos

EH 25150.

Para utilización en motores, compresores, bombas, etc.

La dureza es 55 ±5° Shore A. Otras durezas (40 ±5° Shore A y 70 ± 5° Shore A) bajo pedido.

Su selección resultó en 76 aciertos

Ver­sión
cro­quis
d1 ±1,5 [mm]
l1 ±1,5 [mm]
d2 [mm]
t ~ [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con rosca hembra y rosca macho
cro­quis:
2
d1 ±1,5 [mm]:
75 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
t ~ [mm]:
~ 9 mm
Artículo No.:
25150.0176
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca hembra y rosca macho – croquis 2
  • d1 ±1,5: 75 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M12
  • l2: 37 mm
  • s: 3 mm
  • t: ~ 9 mm
  • Elasticidad: ~ 460 N/mm
  • Carga máx.: 4600 N
  • Carrera: ~ 10 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 385 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca hembra y rosca macho
cro­quis:
2
d1 ±1,5 [mm]:
75 mm
l1 ±1,5 [mm]:
55 mm
d2 [mm]:
M12
t ~ [mm]:
~ 9 mm
Artículo No.:
25150.0177
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca hembra y rosca macho – croquis 2
  • d1 ±1,5: 75 mm
  • l1 ±1,5: 55 mm
  • d2: M12
  • l2: 37 mm
  • s: 3 mm
  • t: ~ 9 mm
  • Elasticidad: ~ 328 N/mm
  • Carga máx.: 4510 N
  • Carrera: ~ 13,75 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 453 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca macho, en ambos lados
cro­quis:
3
d1 ±1,5 [mm]:
8 mm
l1 ±1,5 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M3
t ~ [mm]:
-
Artículo No.:
25150.0203
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca macho, en ambos lados – croquis 3
  • d1 ±1,5: 8 mm
  • l1 ±1,5: 8 mm
  • d2: M3
  • l2: 6 mm
  • s: 1 mm
  • Elasticidad: ~ 35 N/mm
  • Carga máx.: 70 N
  • Carrera: ~ 2 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 1,4 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca macho, en ambos lados
cro­quis:
3
d1 ±1,5 [mm]:
10 mm
l1 ±1,5 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
-
Artículo No.:
25150.0206
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca macho, en ambos lados – croquis 3
  • d1 ±1,5: 10 mm
  • l1 ±1,5: 10 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,2 mm
  • Elasticidad: ~ 36 N/mm
  • Carga máx.: 89 N
  • Carrera: ~ 2,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 3 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca macho, en ambos lados
cro­quis:
3
d1 ±1,5 [mm]:
10 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
-
Artículo No.:
25150.0207
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca macho, en ambos lados – croquis 3
  • d1 ±1,5: 10 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,2 mm
  • Elasticidad: ~ 16 N/mm
  • Carga máx.: 60 N
  • Carrera: ~ 3,75 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 3,5 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca macho, en ambos lados
cro­quis:
3
d1 ±1,5 [mm]:
15 mm
l1 ±1,5 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
-
Artículo No.:
25150.0208
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca macho, en ambos lados – croquis 3
  • d1 ±1,5: 15 mm
  • l1 ±1,5: 10 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,4 mm
  • Elasticidad: ~ 79 N/mm
  • Carga máx.: 198 N
  • Carrera: ~ 2,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 6,1 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca macho, en ambos lados
cro­quis:
3
d1 ±1,5 [mm]:
15 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
-
Artículo No.:
25150.0209
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca macho, en ambos lados – croquis 3
  • d1 ±1,5: 15 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,4 mm
  • Elasticidad: ~ 33 N/mm
  • Carga máx.: 125 N
  • Carrera: ~ 3,75 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 7,1 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca macho, en ambos lados
cro­quis:
3
d1 ±1,5 [mm]:
15 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
-
Artículo No.:
25150.0210
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca macho, en ambos lados – croquis 3
  • d1 ±1,5: 15 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,4 mm
  • Elasticidad: ~ 29 N/mm
  • Carga máx.: 145 N
  • Carrera: ~ 5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 8,1 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca macho, en ambos lados
cro­quis:
3
d1 ±1,5 [mm]:
20 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
Artículo No.:
25150.0221
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca macho, en ambos lados – croquis 3
  • d1 ±1,5: 20 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • Elasticidad: ~ 94 N/mm
  • Carga máx.: 352 N
  • Carrera: ~ 3,75 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 18 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca macho, en ambos lados
cro­quis:
3
d1 ±1,5 [mm]:
20 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
Artículo No.:
25150.0222
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca macho, en ambos lados – croquis 3
  • d1 ±1,5: 20 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • Elasticidad: ~ 52 N/mm
  • Carga máx.: 260 N
  • Carrera: ~ 5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 19 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca macho, en ambos lados
cro­quis:
3
d1 ±1,5 [mm]:
20 mm
l1 ±1,5 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
Artículo No.:
25150.0223
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca macho, en ambos lados – croquis 3
  • d1 ±1,5: 20 mm
  • l1 ±1,5: 25 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • Elasticidad: ~ 50 N/mm
  • Carga máx.: 310 N
  • Carrera: ~ 6,25 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 20 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca macho, en ambos lados
cro­quis:
3
d1 ±1,5 [mm]:
25 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
Artículo No.:
25150.0226
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca macho, en ambos lados – croquis 3
  • d1 ±1,5: 25 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • Elasticidad: ~ 183 N/mm
  • Carga máx.: 687 N
  • Carrera: ~ 3,75 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 28 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca macho, en ambos lados
cro­quis:
3
d1 ±1,5 [mm]:
25 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
Artículo No.:
25150.0227
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca macho, en ambos lados – croquis 3
  • d1 ±1,5: 25 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • Elasticidad: ~ 120 N/mm
  • Carga máx.: 602 N
  • Carrera: ~ 5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 32 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca macho, en ambos lados
cro­quis:
3
d1 ±1,5 [mm]:
25 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
Artículo No.:
25150.0228
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca macho, en ambos lados – croquis 3
  • d1 ±1,5: 25 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • Elasticidad: ~ 75 N/mm
  • Carga máx.: 562 N
  • Carrera: ~ 7,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 39 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca macho, en ambos lados
cro­quis:
3
d1 ±1,5 [mm]:
30 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
Artículo No.:
25150.0231
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca macho, en ambos lados – croquis 3
  • d1 ±1,5: 30 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • s: 2 mm
  • Elasticidad: ~ 142 N/mm
  • Carga máx.: 534 N
  • Carrera: ~ 3,75 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 45 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca macho, en ambos lados
cro­quis:
3
d1 ±1,5 [mm]:
30 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
Artículo No.:
25150.0232
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca macho, en ambos lados – croquis 3
  • d1 ±1,5: 30 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • s: 2 mm
  • Elasticidad: ~ 112 N/mm
  • Carga máx.: 843 N
  • Carrera: ~ 7,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 58 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca macho, en ambos lados
cro­quis:
3
d1 ±1,5 [mm]:
40 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
Artículo No.:
25150.0241
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca macho, en ambos lados – croquis 3
  • d1 ±1,5: 40 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M8
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • Elasticidad: ~ 300 N/mm
  • Carga máx.: 1500 N
  • Carrera: ~ 5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 80 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca macho, en ambos lados
cro­quis:
3
d1 ±1,5 [mm]:
40 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
Artículo No.:
25150.0242
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca macho, en ambos lados – croquis 3
  • d1 ±1,5: 40 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M8
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • Elasticidad: ~ 204 N/mm
  • Carga máx.: 1527 N
  • Carrera: ~ 7,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 95 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca macho, en ambos lados
cro­quis:
3
d1 ±1,5 [mm]:
40 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
Artículo No.:
25150.0243
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca macho, en ambos lados – croquis 3
  • d1 ±1,5: 40 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M8
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • Elasticidad: ~ 162 N/mm
  • Carga máx.: 1620 N
  • Carrera: ~ 10 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 100 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca macho, en ambos lados
cro­quis:
3
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
-
Artículo No.:
25150.0251
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca macho, en ambos lados – croquis 3
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • Elasticidad: ~ 718 N/mm
  • Carga máx.: 3589 N
  • Carrera: ~ 5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 130 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca macho, en ambos lados
cro­quis:
3
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
-
Artículo No.:
25150.0252
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca macho, en ambos lados – croquis 3
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • Elasticidad: ~ 343 N/mm
  • Carga máx.: 2570 N
  • Carrera: ~ 7,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 150 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca macho, en ambos lados
cro­quis:
3
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
-
Artículo No.:
25150.0253
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca macho, en ambos lados – croquis 3
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • Elasticidad: ~ 244 N/mm
  • Carga máx.: 2436 N
  • Carrera: ~ 10 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 170 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca macho, en ambos lados
cro­quis:
3
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
-
Artículo No.:
25150.0254
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca macho, en ambos lados – croquis 3
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 50 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • Elasticidad: ~ 176 N/mm
  • Carga máx.: 2198 N
  • Carrera: ~ 12,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 187 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca macho, en ambos lados
cro­quis:
3
d1 ±1,5 [mm]:
60 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
-
Artículo No.:
25150.0261
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca macho, en ambos lados – croquis 3
  • d1 ±1,5: 60 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • Elasticidad: ~ 453 N/mm
  • Carga máx.: 3400 N
  • Carrera: ~ 7,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 210 g
show article view
Antivibrantes

Material

Pletina

  • Acero, cincado, cromado azul

Casquillo roscado

  • Acero, cincado, cromado azul

Cuerpo

  • Caucho natural (NR), negro

Tornillo

  • Acero, cincado, cromado azul
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 25150. Antivibrantes – cilíndricos
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sustancias SEP > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

 

Contiene sustancias de la Proposición 65


El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.