An­ti­vi­bran­tes cilíndricos

EH 25150.

Para utilización como tope de goma, soporte, pie,etc.

La dureza es 55 ±5° Shore A. Otras durezas (40 ±5° Shore A y 70 ± 5° Shore A) bajo pedido.

Su selección resultó en 126 aciertos

Ver­sión
cro­quis
Ma­te­rial
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
t ~ [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con rosca hembra
cro­quis:
1
Ma­te­rial:
Acero
d1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
t ~ [mm]:
~ 9 mm
Artículo No.:
25150.0378
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca hembra – croquis 1, Acero
  • d1: 75 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: M12
  • s: 3 mm
  • t: ~ 9 mm
  • Elasticidad: ~ 352 N/mm
  • Carga máx.: 4400 N
  • Carrera: ~ 12,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 350 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca hembra
cro­quis:
1
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
d1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
t ~ [mm]:
~ 16 mm
Artículo No.:
25150.0382
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca hembra – croquis 1, Acero
  • d1: 100 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M16
  • s: 3 mm
  • t: ~ 16 mm
  • Elasticidad: ~ 810 N/mm
  • Carga máx.: 8100 N
  • Carrera: ~ 10 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 514 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca hembra
cro­quis:
1
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
d1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
t ~ [mm]:
~ 16 mm
Artículo No.:
25150.0384
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca hembra – croquis 1, Acero
  • d1: 100 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: M16
  • s: 3 mm
  • t: ~ 16 mm
  • Elasticidad: ~ 640 N/mm
  • Carga máx.: 8000 N
  • Carrera: ~ 12,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 512 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca hembra
cro­quis:
1
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
d1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M16
t ~ [mm]:
~ 16 mm
Artículo No.:
25150.0386
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca hembra – croquis 1, Acero
  • d1: 100 mm
  • l1: 60 mm
  • d2: M16
  • s: 3 mm
  • t: ~ 16 mm
  • Elasticidad: ~ 520 N/mm
  • Carga máx.: 7800 N
  • Carrera: ~ 15 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 698 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M3
t ~ [mm]:
-
Artículo No.:
25150.0403
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca macho – croquis 2, Acero
  • d1: 8 mm
  • l1: 8 mm
  • d2: M3
  • l2: 6 mm
  • s: 1 mm
  • Elasticidad: ~ 20 N/mm
  • Carga máx.: 40 N
  • Carrera: ~ 2 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 1 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
-
Artículo No.:
25150.0406
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca macho – croquis 2, Acero
  • d1: 10 mm
  • l1: 10 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,2 mm
  • Elasticidad: ~ 24 N/mm
  • Carga máx.: 59 N
  • Carrera: ~ 2,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 1,9 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
-
Artículo No.:
25150.0407
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca macho – croquis 2, Acero
  • d1: 10 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,2 mm
  • Elasticidad: ~ 21 N/mm
  • Carga máx.: 78 N
  • Carrera: ~ 3,75 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 2,4 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero
d1 [mm]:
15 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
-
Artículo No.:
25150.0408
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca macho – croquis 2, Acero
  • d1: 15 mm
  • l1: 10 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,4 mm
  • Elasticidad: ~ 77 N/mm
  • Carga máx.: 154 N
  • Carrera: ~ 2 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 4 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero
d1 [mm]:
15 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
-
Artículo No.:
25150.0409
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca macho – croquis 2, Acero
  • d1: 15 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,4 mm
  • Elasticidad: ~ 64 N/mm
  • Carga máx.: 241 N
  • Carrera: ~ 3,75 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 5 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero
d1 [mm]:
15 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
-
Artículo No.:
25150.0410
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca macho – croquis 2, Acero
  • d1: 15 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,4 mm
  • Elasticidad: ~ 57 N/mm
  • Carga máx.: 287 N
  • Carrera: ~ 5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 6,2 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero
d1 [mm]:
15 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
-
Artículo No.:
25150.0411
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca macho – croquis 2, Acero
  • d1: 15 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,4 mm
  • Elasticidad: ~ 48 N/mm
  • Carga máx.: 300 N
  • Carrera: ~ 6,25 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 8 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
Artículo No.:
25150.0421
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca macho – croquis 2, Acero
  • d1: 20 mm
  • l1: 10 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • Elasticidad: ~ 126 N/mm
  • Carga máx.: 315 N
  • Carrera: ~ 2,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 10 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
Artículo No.:
25150.0422
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca macho – croquis 2, Acero
  • d1: 20 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • Elasticidad: ~ 77 N/mm
  • Carga máx.: 289 N
  • Carrera: ~ 3,75 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 10 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
Artículo No.:
25150.0423
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca macho – croquis 2, Acero
  • d1: 20 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • Elasticidad: ~ 60 N/mm
  • Carga máx.: 302 N
  • Carrera: ~ 5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 13 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
Artículo No.:
25150.0424
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca macho – croquis 2, Acero
  • d1: 20 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • Elasticidad: ~ 38 N/mm
  • Carga máx.: 285 N
  • Carrera: ~ 7,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 20 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
Artículo No.:
25150.0426
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca macho – croquis 2, Acero
  • d1: 25 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • Elasticidad: ~ 163 N/mm
  • Carga máx.: 612 N
  • Carrera: ~ 3,75 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 18 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
Artículo No.:
25150.0427
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca macho – croquis 2, Acero
  • d1: 25 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • Elasticidad: ~ 112 N/mm
  • Carga máx.: 560 N
  • Carrera: ~ 5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 20 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
Artículo No.:
25150.0428
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca macho – croquis 2, Acero
  • d1: 25 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • Elasticidad: ~ 68 N/mm
  • Carga máx.: 509 N
  • Carrera: ~ 7,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 25 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero
d1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
Artículo No.:
25150.0431
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca macho – croquis 2, Acero
  • d1: 30 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • s: 2 mm
  • Elasticidad: ~ 294 N/mm
  • Carga máx.: 934 N
  • Carrera: ~ 3,75 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 28 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero
d1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
Artículo No.:
25150.0432
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca macho – croquis 2, Acero
  • d1: 30 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • s: 2 mm
  • Elasticidad: ~ 185 N/mm
  • Carga máx.: 924 N
  • Carrera: ~ 5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 32 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero
d1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
Artículo No.:
25150.0433
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca macho – croquis 2, Acero
  • d1: 30 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • s: 2 mm
  • Elasticidad: ~ 130 N/mm
  • Carga máx.: 815 N
  • Carrera: ~ 6,25 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 38 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero
d1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
Artículo No.:
25150.0434
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca macho – croquis 2, Acero
  • d1: 30 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • s: 2 mm
  • Elasticidad: ~ 117 N/mm
  • Carga máx.: 876 N
  • Carrera: ~ 7,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 43 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
Artículo No.:
25150.0441
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca macho – croquis 2, Acero
  • d1: 40 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M8
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • Elasticidad: ~ 247 N/mm
  • Carga máx.: 1235 N
  • Carrera: ~ 5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 55 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
Artículo No.:
25150.0442
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca macho – croquis 2, Acero
  • d1: 40 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: M8
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • Elasticidad: ~ 247 N/mm
  • Carga máx.: 1546 N
  • Carrera: ~ 6,25 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 60 g
show article view
Antivibrantes

Material

Pletina

  • Acero, cincado, cromado azul
  • Acero inoxidable 1.4301

Casquillo roscado

  • Acero, cincado, cromado azul
  • Acero inoxidable 1.4301

Cuerpo

  • Caucho natural (NR), negro

Tornillo

  • Acero, cincado, cromado azul
  • Acero inoxidable 1.4301
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 25150. Antivibrantes – cilíndricos
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada