An­ti­vi­bran­tes cilíndricos

EH 25150.

Para utilización como tope de goma, soporte, pie,etc.

La dureza es 55 ±5° Shore A. Otras durezas (40 ±5° Shore A y 70 ± 5° Shore A) bajo pedido.

Su selección resultó en 126 aciertos

Ver­sión
cro­quis
Ma­te­rial
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
t ~ [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
d1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
t ~ [mm]:
-
Artículo No.:
25150.0482
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca macho – croquis 2, Acero
  • d1: 100 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M16
  • l2: 41 mm
  • s: 3 mm
  • Elasticidad: ~ 810 N/mm
  • Carga máx.: 8100 N
  • Carrera: ~ 10 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 570 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
d1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
t ~ [mm]:
-
Artículo No.:
25150.1482
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca macho – croquis 2, Acero inoxidable
  • d1: 100 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M16
  • l2: 41 mm
  • s: 3 mm
  • Elasticidad: ~ 810 N/mm
  • Carga máx.: 8100 N
  • Carrera: ~ 10 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 570 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
d1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
t ~ [mm]:
-
Artículo No.:
25150.0484
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca macho – croquis 2, Acero
  • d1: 100 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: M16
  • l2: 41 mm
  • s: 3 mm
  • Elasticidad: ~ 640 N/mm
  • Carga máx.: 8000 N
  • Carrera: ~ 12,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 656 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
d1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
t ~ [mm]:
-
Artículo No.:
25150.1484
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca macho – croquis 2, Acero inoxidable
  • d1: 100 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: M16
  • l2: 41 mm
  • s: 3 mm
  • Elasticidad: ~ 640 N/mm
  • Carga máx.: 8000 N
  • Carrera: ~ 12,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 656 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
d1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M16
t ~ [mm]:
-
Artículo No.:
25150.0486
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca macho – croquis 2, Acero
  • d1: 100 mm
  • l1: 60 mm
  • d2: M16
  • l2: 41 mm
  • s: 3 mm
  • Elasticidad: ~ 520 N/mm
  • Carga máx.: 7800 N
  • Carrera: ~ 15 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 750 g
show article view
Antivibrantes
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
d1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M16
t ~ [mm]:
-
Artículo No.:
25150.1486
CAD
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca macho – croquis 2, Acero inoxidable
  • d1: 100 mm
  • l1: 60 mm
  • d2: M16
  • l2: 41 mm
  • s: 3 mm
  • Elasticidad: ~ 520 N/mm
  • Carga máx.: 7800 N
  • Carrera: ~ 15 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 750 g
show article view
Antivibrantes

Material

Pletina

  • Acero, cincado, cromado azul
  • Acero inoxidable 1.4301

Casquillo roscado

  • Acero, cincado, cromado azul
  • Acero inoxidable 1.4301

Cuerpo

  • Caucho natural (NR), negro

Tornillo

  • Acero, cincado, cromado azul
  • Acero inoxidable 1.4301
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 25150. Antivibrantes – cilíndricos
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada