25069.0322 - Collarines de fijación

Collarines de fijación con aplicación universal, por ejemplo como tope fijo.

Collarines de fijación con gran fuerza de cierre.

Este artículo 25069.0322 - Collarines de fijación / dividido (d1 H10: 22 mm) es una variante del grupo de artículos Co­lla­ri­nes de fi­ja­ción (EH 25069.)

Ver­sión
cro­quis
d1 H10 [mm]
d2 [mm]
s [mm]

Más detalles

Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
dividido
cro­quis:
2
d1 H10 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
48 mm
s [mm]:
15 mm
Artículo No.:
25069.0322
Documentos
Collarines de fijación
  • dividido – croquis 2, Acero inoxidable
  • d1 H10: 22 mm
  • d2: 48 mm
  • d3: M5
  • s: 15 mm
  • x: 0 mm
  • SW: 4 mm
  • Peso: 135 g
Collarines de fijación

Material

Tornillo

  • Acero inoxidable

Collarín

  • Acero inoxidable 1.4404
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 25069.0322
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Collarines de fijación
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.