Cas­qui­llos de Unión con contratuerca

EH 25050.

Es un elemento de bloqueo autocentrante con tratamiento anticorrosión, con tuerca hexagonal y contratuerca. 

La precisión de rotación de los casquillos de unión es de 0,03 mm.

Permite la unión sin juego de elementos de máquina tales como ruedas dentadas, engranajes, poleas de transmisión, excéntricas, etc, de una forma simple, segura y económica.

Su selección resultó en 20 aciertos

d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
d1 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
15 mm
Artículo No.:
25050.0105
CAD
Documentos
Casquillos de Unión
  • d1: 5 mm
  • d2: 12 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 15 mm
  • l3: 9 mm
  • SW: 14 mm
  • Par de apriete de la tuerca TA máx.: 9,9 Nm
  • Par de giro transmisible M máx.: 10,1 Nm
  • Carga axial transferible Fa máx.: 4 kN
  • Presión superficial del eje pW máx.: 264 N/mm²
  • Presión superficial del núcleo pN máx.: 119 N/mm²
  • Taladro del nucleo D1 H9: 12 mm
  • Diámetro del eje D2 h9: 5 mm
  • Peso: 16 g
show article view
Casquillos de Unión
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
15 mm
Artículo No.:
25050.0106
CAD
Documentos
Casquillos de Unión
  • d1: 6 mm
  • d2: 12 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 15 mm
  • l3: 9 mm
  • SW: 14 mm
  • Par de apriete de la tuerca TA máx.: 9,9 Nm
  • Par de giro transmisible M máx.: 12,1 Nm
  • Carga axial transferible Fa máx.: 4 kN
  • Presión superficial del eje pW máx.: 220 N/mm²
  • Presión superficial del núcleo pN máx.: 119 N/mm²
  • Taladro del nucleo D1 H9: 12 mm
  • Diámetro del eje D2 h9: 6 mm
  • Peso: 15 g
show article view
Casquillos de Unión
d1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
14 mm
l2 [mm]:
17 mm
Artículo No.:
25050.0108
CAD
Documentos
Casquillos de Unión
  • d1: 8 mm
  • d2: 14 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 17 mm
  • l3: 11 mm
  • SW: 16 mm
  • Par de apriete de la tuerca TA máx.: 16,9 Nm
  • Par de giro transmisible M máx.: 23,4 Nm
  • Carga axial transferible Fa máx.: 5,8 kN
  • Presión superficial del eje pW máx.: 179 N/mm²
  • Presión superficial del núcleo pN máx.: 121 N/mm²
  • Taladro del nucleo D1 H9: 14 mm
  • Diámetro del eje D2 h9: 8 mm
  • Peso: 21 g
show article view
Casquillos de Unión
d1 [mm]:
9 mm
d2 [mm]:
18 mm
l2 [mm]:
19 mm
Artículo No.:
25050.0109
CAD
Documentos
Casquillos de Unión
  • d1: 9 mm
  • d2: 18 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 22 mm
  • Par de apriete de la tuerca TA máx.: 34,9 Nm
  • Par de giro transmisible M máx.: 43,7 Nm
  • Carga axial transferible Fa máx.: 9,7 kN
  • Presión superficial del eje pW máx.: 245 N/mm²
  • Presión superficial del núcleo pN máx.: 127 N/mm²
  • Taladro del nucleo D1 H9: 18 mm
  • Diámetro del eje D2 h9: 9 mm
  • Peso: 47 g
show article view
Casquillos de Unión
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
18 mm
l2 [mm]:
19 mm
Artículo No.:
25050.0110
CAD
Documentos
Casquillos de Unión
  • d1: 10 mm
  • d2: 18 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 22 mm
  • Par de apriete de la tuerca TA máx.: 34,9 Nm
  • Par de giro transmisible M máx.: 48,6 Nm
  • Carga axial transferible Fa máx.: 9,7 kN
  • Presión superficial del eje pW máx.: 221 N/mm²
  • Presión superficial del núcleo pN máx.: 127 N/mm²
  • Taladro del nucleo D1 H9: 18 mm
  • Diámetro del eje D2 h9: 10 mm
  • Peso: 44 g
show article view
Casquillos de Unión
d1 [mm]:
11 mm
d2 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
19 mm
Artículo No.:
25050.0111
CAD
Documentos
Casquillos de Unión
  • d1: 11 mm
  • d2: 20 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 22 mm
  • Par de apriete de la tuerca TA máx.: 43,8 Nm
  • Par de giro transmisible M máx.: 59,9 Nm
  • Carga axial transferible Fa máx.: 10,9 kN
  • Presión superficial del eje pW máx.: 225 N/mm²
  • Presión superficial del núcleo pN máx.: 128 N/mm²
  • Taladro del nucleo D1 H9: 20 mm
  • Diámetro del eje D2 h9: 11 mm
  • Peso: 47 g
show article view
Casquillos de Unión
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
19 mm
Artículo No.:
25050.0112
CAD
Documentos
Casquillos de Unión
  • d1: 12 mm
  • d2: 20 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 22 mm
  • Par de apriete de la tuerca TA máx.: 43,8 Nm
  • Par de giro transmisible M máx.: 65,3 Nm
  • Carga axial transferible Fa máx.: 10,9 kN
  • Presión superficial del eje pW máx.: 206 N/mm²
  • Presión superficial del núcleo pN máx.: 128 N/mm²
  • Taladro del nucleo D1 H9: 20 mm
  • Diámetro del eje D2 h9: 12 mm
  • Peso: 43 g
show article view
Casquillos de Unión
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
24 mm
l2 [mm]:
22 mm
Artículo No.:
25050.0114
CAD
Documentos
Casquillos de Unión
  • d1: 14 mm
  • d2: 24 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 15 mm
  • SW: 27 mm
  • Par de apriete de la tuerca TA máx.: 65 Nm
  • Par de giro transmisible M máx.: 93 Nm
  • Carga axial transferible Fa máx.: 13,3 kN
  • Presión superficial del eje pW máx.: 178 N/mm²
  • Presión superficial del núcleo pN máx.: 107 N/mm²
  • Taladro del nucleo D1 H9: 24 mm
  • Diámetro del eje D2 h9: 14 mm
  • Peso: 77 g
show article view
Casquillos de Unión
d1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
24 mm
l2 [mm]:
22 mm
Artículo No.:
25050.0115
CAD
Documentos
Casquillos de Unión
  • d1: 15 mm
  • d2: 24 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 15 mm
  • SW: 27 mm
  • Par de apriete de la tuerca TA máx.: 65 Nm
  • Par de giro transmisible M máx.: 99 Nm
  • Carga axial transferible Fa máx.: 13,3 kN
  • Presión superficial del eje pW máx.: 166 N/mm²
  • Presión superficial del núcleo pN máx.: 107 N/mm²
  • Taladro del nucleo D1 H9: 24 mm
  • Diámetro del eje D2 h9: 15 mm
  • Peso: 72 g
show article view
Casquillos de Unión
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
24 mm
l2 [mm]:
22 mm
Artículo No.:
25050.0116
CAD
Documentos
Casquillos de Unión
  • d1: 16 mm
  • d2: 24 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 15 mm
  • SW: 27 mm
  • Par de apriete de la tuerca TA máx.: 65 Nm
  • Par de giro transmisible M máx.: 106 Nm
  • Carga axial transferible Fa máx.: 13,3 kN
  • Presión superficial del eje pW máx.: 156 N/mm²
  • Presión superficial del núcleo pN máx.: 107 N/mm²
  • Taladro del nucleo D1 H9: 24 mm
  • Diámetro del eje D2 h9: 16 mm
  • Peso: 68 g
show article view
Casquillos de Unión
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
30 mm
l2 [mm]:
27 mm
Artículo No.:
25050.0118
CAD
Documentos
Casquillos de Unión
  • d1: 18 mm
  • d2: 30 mm
  • l1: 36 mm
  • l2: 27 mm
  • l3: 17 mm
  • SW: 36 mm
  • Par de apriete de la tuerca TA máx.: 161 Nm
  • Par de giro transmisible M máx.: 223 Nm
  • Carga axial transferible Fa máx.: 24,8 kN
  • Presión superficial del eje pW máx.: 224 N/mm²
  • Presión superficial del núcleo pN máx.: 145 N/mm²
  • Taladro del nucleo D1 H9: 30 mm
  • Diámetro del eje D2 h9: 18 mm
  • Peso: 177 g
show article view
Casquillos de Unión
d1 [mm]:
19 mm
d2 [mm]:
30 mm
l2 [mm]:
27 mm
Artículo No.:
25050.0119
CAD
Documentos
Casquillos de Unión
  • d1: 19 mm
  • d2: 30 mm
  • l1: 36 mm
  • l2: 27 mm
  • l3: 17 mm
  • SW: 36 mm
  • Par de apriete de la tuerca TA máx.: 161 Nm
  • Par de giro transmisible M máx.: 235 Nm
  • Carga axial transferible Fa máx.: 24,8 kN
  • Presión superficial del eje pW máx.: 212 N/mm²
  • Presión superficial del núcleo pN máx.: 145 N/mm²
  • Taladro del nucleo D1 H9: 30 mm
  • Diámetro del eje D2 h9: 19 mm
  • Peso: 169 g
show article view
Casquillos de Unión
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
30 mm
l2 [mm]:
27 mm
Artículo No.:
25050.0120
CAD
Documentos
Casquillos de Unión
  • d1: 20 mm
  • d2: 30 mm
  • l1: 36 mm
  • l2: 27 mm
  • l3: 17 mm
  • SW: 36 mm
  • Par de apriete de la tuerca TA máx.: 161 Nm
  • Par de giro transmisible M máx.: 248 Nm
  • Carga axial transferible Fa máx.: 24,8 kN
  • Presión superficial del eje pW máx.: 201 N/mm²
  • Presión superficial del núcleo pN máx.: 145 N/mm²
  • Taladro del nucleo D1 H9: 30 mm
  • Diámetro del eje D2 h9: 20 mm
  • Peso: 161 g
show article view
Casquillos de Unión
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
38 mm
l2 [mm]:
30 mm
Artículo No.:
25050.0122
CAD
Documentos
Casquillos de Unión
  • d1: 22 mm
  • d2: 38 mm
  • l1: 41 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 20 mm
  • SW: 46 mm
  • Par de apriete de la tuerca TA máx.: 250 Nm
  • Par de giro transmisible M máx.: 349 Nm
  • Carga axial transferible Fa máx.: 31,8 kN
  • Presión superficial del eje pW máx.: 197 N/mm²
  • Presión superficial del núcleo pN máx.: 122 N/mm²
  • Taladro del nucleo D1 H9: 38 mm
  • Diámetro del eje D2 h9: 22 mm
  • Peso: 339 g
show article view
Casquillos de Unión
d1 [mm]:
24 mm
d2 [mm]:
38 mm
l2 [mm]:
30 mm
Artículo No.:
25050.0124
CAD
Documentos
Casquillos de Unión
  • d1: 24 mm
  • d2: 38 mm
  • l1: 41 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 20 mm
  • SW: 46 mm
  • Par de apriete de la tuerca TA máx.: 250 Nm
  • Par de giro transmisible M máx.: 381 Nm
  • Carga axial transferible Fa máx.: 31,8 kN
  • Presión superficial del eje pW máx.: 180 N/mm²
  • Presión superficial del núcleo pN máx.: 122 N/mm²
  • Taladro del nucleo D1 H9: 38 mm
  • Diámetro del eje D2 h9: 24 mm
  • Peso: 317 g
show article view
Casquillos de Unión
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
38 mm
l2 [mm]:
30 mm
Artículo No.:
25050.0125
CAD
Documentos
Casquillos de Unión
  • d1: 25 mm
  • d2: 38 mm
  • l1: 41 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 20 mm
  • SW: 46 mm
  • Par de apriete de la tuerca TA máx.: 250 Nm
  • Par de giro transmisible M máx.: 397 Nm
  • Carga axial transferible Fa máx.: 31,8 kN
  • Presión superficial del eje pW máx.: 173 N/mm²
  • Presión superficial del núcleo pN máx.: 122 N/mm²
  • Taladro del nucleo D1 H9: 38 mm
  • Diámetro del eje D2 h9: 25 mm
  • Peso: 304 g
show article view
Casquillos de Unión
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
42 mm
l2 [mm]:
33 mm
Artículo No.:
25050.0128
CAD
Documentos
Casquillos de Unión
  • d1: 28 mm
  • d2: 42 mm
  • l1: 44 mm
  • l2: 33 mm
  • l3: 23 mm
  • SW: 50 mm
  • Par de apriete de la tuerca TA máx.: 355 Nm
  • Par de giro transmisible M máx.: 565 Nm
  • Carga axial transferible Fa máx.: 40,4 kN
  • Presión superficial del eje pW máx.: 174 N/mm²
  • Presión superficial del núcleo pN máx.: 123 N/mm²
  • Taladro del nucleo D1 H9: 42 mm
  • Diámetro del eje D2 h9: 28 mm
  • Peso: 370 g
show article view
Casquillos de Unión
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
42 mm
l2 [mm]:
33 mm
Artículo No.:
25050.0130
CAD
Documentos
Casquillos de Unión
  • d1: 30 mm
  • d2: 42 mm
  • l1: 44 mm
  • l2: 33 mm
  • l3: 23 mm
  • SW: 50 mm
  • Par de apriete de la tuerca TA máx.: 355 Nm
  • Par de giro transmisible M máx.: 605 Nm
  • Carga axial transferible Fa máx.: 40,4 kN
  • Presión superficial del eje pW máx.: 162 N/mm²
  • Presión superficial del núcleo pN máx.: 123 N/mm²
  • Taladro del nucleo D1 H9: 42 mm
  • Diámetro del eje D2 h9: 30 mm
  • Peso: 342 g
show article view
Casquillos de Unión
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
38 mm
Artículo No.:
25050.0132
CAD
Documentos
Casquillos de Unión
  • d1: 32 mm
  • d2: 50 mm
  • l1: 51 mm
  • l2: 38 mm
  • l3: 28 mm
  • SW: 55 mm
  • Par de apriete de la tuerca TA máx.: 490 Nm
  • Par de giro transmisible M máx.: 764 Nm
  • Carga axial transferible Fa máx.: 47,8 kN
  • Presión superficial del eje pW máx.: 166 N/mm²
  • Presión superficial del núcleo pN máx.: 112 N/mm²
  • Taladro del nucleo D1 H9: 50 mm
  • Diámetro del eje D2 h9: 32 mm
  • Peso: 555 g
show article view
Casquillos de Unión
d1 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
38 mm
Artículo No.:
25050.0135
CAD
Documentos
Casquillos de Unión
  • d1: 35 mm
  • d2: 50 mm
  • l1: 51 mm
  • l2: 38 mm
  • l3: 28 mm
  • SW: 55 mm
  • Par de apriete de la tuerca TA máx.: 490 Nm
  • Par de giro transmisible M máx.: 836 Nm
  • Carga axial transferible Fa máx.: 47,8 kN
  • Presión superficial del eje pW máx.: 151 N/mm²
  • Presión superficial del núcleo pN máx.: 112 N/mm²
  • Taladro del nucleo D1 H9: 50 mm
  • Diámetro del eje D2 h9: 35 mm
  • Peso: 494 g
show article view
Casquillos de Unión

Material

Parte externa

  • Acero, cincado por galvanización

Parte interna

  • Acero, niquelado

Tuerca

  • Acero, niquelado

Referencias

Cumplir con las instrucciones de montaje, ejemplos de montaje y datos técnicos.

Producto
Artículo No.
Disponible
Producto:
llave para montaje
Casquillos de Unión
SW: 14 mm
Artículo No.:
25050.0814
Herramienta de Montaje
  • llave para montaje
  • SW: 14 mm
  • Peso: 45 g
Producto:
llave para montaje
Casquillos de Unión
SW: 16 mm
Artículo No.:
25050.0816
Herramienta de Montaje
  • llave para montaje
  • SW: 16 mm
  • Peso: 72 g
Producto:
llave para montaje
Casquillos de Unión
SW: 22 mm
Artículo No.:
25050.0822
Herramienta de Montaje
  • llave para montaje
  • SW: 22 mm
  • Peso: 195 g
Producto:
llave para montaje
Casquillos de Unión
SW: 27 mm
Artículo No.:
25050.0827
Herramienta de Montaje
  • llave para montaje
  • SW: 27 mm
  • Peso: 195 g
Producto:
llave para montaje
Casquillos de Unión
SW: 36 mm
Artículo No.:
25050.0836
Herramienta de Montaje
  • llave para montaje
  • SW: 36 mm
  • Peso: 428 g
Producto:
llave para montaje
Casquillos de Unión
SW: 46 mm
Artículo No.:
25050.0846
Herramienta de Montaje
  • llave para montaje
  • SW: 46 mm
  • Peso: 610 g
Producto:
llave para montaje
Casquillos de Unión
SW: 50 mm
Artículo No.:
25050.0850
Herramienta de Montaje
  • llave para montaje
  • SW: 50 mm
  • Peso: 870 g
Producto:
llave para montaje
Casquillos de Unión
SW: 55 mm
Artículo No.:
25050.0855
Herramienta de Montaje
  • llave para montaje
  • SW: 55 mm
  • Peso: 1125 g

Montaje

La contratuerca en la parte exterior facilita el apriete del casquillo de unión en caso de ejes que giren libremente. Se montan con una llave de cabeza plana (máx. l2 - l3).

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 25050. Casquillos de Unión – con contratuerca
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Ejemplos de Instalación / Instrucciones de Montaje / Datos Técnicos - Casquillos de Unión (EH 25050.)
Categoria:
Manual de instrucciones
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.