Tuer­cas para Ra­nu­ras en T DIN 508 con sistema antideslizante

EH 23010.

Estas tuercas para ranuras en T (tuercas para ranura) están fabricadas según DIN 508. El muelle evita el deslizamiento vertical y horizontal de la tuerca.

Su selección resultó en 5 aciertos

Para ra­nu­ra en T [mm]
d [mm]
e [mm]
h [mm]
k [mm]
Pre­sión F1 ~ [N]
Pre­sión F2 ~ [N]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Para ra­nu­ra en T [mm]:
10 mm
d [mm]:
M8
e [mm]:
15 mm
h [mm]:
12 mm
k [mm]:
6 mm
Pre­sión F1 ~ [N]:
~ 3,25 N
Pre­sión F2 ~ [N]:
~ 4,75 N
Artículo No.:
23010.0811
CAD
Documentos
Tuercas para Ranuras en T
  • Para ranura en T: 10 mm
  • d: M8
  • a: 9,6 mm
  • e: 15 mm
  • h: 12 mm
  • k: 6 mm
  • s: 0,65 mm
  • Presión F1: ~ 3,25 N
  • Presión F2: ~ 4,75 N
  • Peso: 12 g
show article view
Tuercas para Ranuras en T
Para ra­nu­ra en T [mm]:
12 mm
d [mm]:
M10
e [mm]:
18 mm
h [mm]:
14 mm
k [mm]:
7 mm
Pre­sión F1 ~ [N]:
~ 4,7 N
Pre­sión F2 ~ [N]:
~ 12,6 N
Artículo No.:
23010.0813
CAD
Documentos
Tuercas para Ranuras en T
  • Para ranura en T: 12 mm
  • d: M10
  • a: 11,6 mm
  • e: 18 mm
  • h: 14 mm
  • k: 7 mm
  • s: 0,8 mm
  • Presión F1: ~ 4,7 N
  • Presión F2: ~ 12,6 N
  • Peso: 20 g
show article view
Tuercas para Ranuras en T
Para ra­nu­ra en T [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
e [mm]:
22 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
Pre­sión F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Pre­sión F2 ~ [N]:
~ 14,2 N
Artículo No.:
23010.0815
CAD
Documentos
Tuercas para Ranuras en T
  • Para ranura en T: 14 mm
  • d: M12
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • s: 0,9 mm
  • Presión F1: ~ 8,5 N
  • Presión F2: ~ 14,2 N
  • Peso: 34 g
show article view
Tuercas para Ranuras en T
Para ra­nu­ra en T [mm]:
18 mm
d [mm]:
M16
e [mm]:
28 mm
h [mm]:
20 mm
k [mm]:
10 mm
Pre­sión F1 ~ [N]:
~ 7,8 N
Pre­sión F2 ~ [N]:
~ 13,5 N
Artículo No.:
23010.0819
CAD
Documentos
Tuercas para Ranuras en T
  • Para ranura en T: 18 mm
  • d: M16
  • a: 17,6 mm
  • e: 28 mm
  • h: 20 mm
  • k: 10 mm
  • s: 1 mm
  • Presión F1: ~ 7,8 N
  • Presión F2: ~ 13,5 N
  • Peso: 68 g
show article view
Tuercas para Ranuras en T
Para ra­nu­ra en T [mm]:
22 mm
d [mm]:
M20
e [mm]:
35 mm
h [mm]:
28 mm
k [mm]:
14 mm
Pre­sión F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pre­sión F2 ~ [N]:
~ 12,8 N
Artículo No.:
23010.0823
CAD
Documentos
Tuercas para Ranuras en T
  • Para ranura en T: 22 mm
  • d: M20
  • a: 21,6 mm
  • e: 35 mm
  • h: 28 mm
  • k: 14 mm
  • s: 1,6 mm
  • Presión F1: ~ 5 N
  • Presión F2: ~ 12,8 N
  • Peso: 147 g
show article view
Tuercas para Ranuras en T

Material

Bola

  • Acero para rodamiento, templado

Tuerca en T

  • Acero termotratado, templado, calidad 10, pavonado

Muelle

  • Acero inoxidable
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 23010. Tuercas para Ranuras en T – DIN 508 con sistema antideslizante
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

 

No contiene sustancias SVHC 

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.