23090.0008 - Tuercas de Prolongación
(altura 3 d)

En comparación con una tuerca hexagonal según DIN 6330, las tuercas de prolongación son alargadas y son especialmente adecuadas como pieza de conexión para espárragos.

Este artículo 23090.0008 - Tuercas de Prolongación (altura 3 d) / (d: M8) es una variante del grupo de artículos Tuer­cas de Pro­lon­ga­ción (altura 3 d) (EH 23090.)

d [mm]
m [mm]
s [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
d [mm]:
M8
m [mm]:
24 mm
s [mm]:
13 mm
Artículo No.:
23090.0008
Documentos
Tuercas de Prolongación
  • d: M8
  • e: 15 mm
  • m: 24 mm
  • s: 13 mm
  • Peso: 19 g
Tuercas de Prolongación

Material

  • Acero termotratado, templado, calidad 10, fosfatado

Referencias

Para pares de torsión y fuerzas, consultar los Datos Técnicos

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 23090.0008
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.