23110.0530 - Casquillos de Centraje

Los casquillos de centraje se utilizan para posicionar dispositivos sobre los platos.

Este artículo 23110.0530 - Casquillos de Centraje / (d h6: 50 mm, l: 31 mm) es una variante del grupo de artículos Cas­qui­llos de Cen­tra­je (EH 23110.)

d - h6 [mm]
l [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
d h6 [mm]:
50 mm
l [mm]:
31 mm
Artículo No.:
23110.0530
Documentos
Casquillos de Centraje
  • d h6: 50 mm
  • l: 31 mm
  • Peso: 473 g
Casquillos de Centraje

Material

  • Acero de aleación cementado, rectificado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 23110.0530
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.