Ten­so­res sin Ca­be­za con hexágono interior, similar al DIN 6379, para tuercas para ranuras en T

EH 23040.

Los tensores combinados con tuercas en T DIN 508 (EH 23010./23020.), tuercas de fijación DIN 6330 (EH 23070.) y arandelas planas DIN 6340 (EH 23060.) constituyen un conjunto completo de fijación.

Estos tensores sin cabeza se caracterizan por la rosca laminada.

Su selección resultó en 11 aciertos

Ver­sión
d [mm]
l1 [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
calidad 10.9
d [mm]:
M12
l1 [mm]:
100 mm
Artículo No.:
23040.0724
CAD
Documentos
Tensores sin Cabeza
  • calidad 10.9
  • d: M12
  • l1: 100 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 63 mm
  • l2: 4 mm
  • SW: 4 mm
  • Peso: 73 g
show article view
Tensores sin Cabeza
Ver­sión:
calidad 10.9
d [mm]:
M12
l1 [mm]:
125 mm
Artículo No.:
23040.0725
CAD
Documentos
Tensores sin Cabeza
  • calidad 10.9
  • d: M12
  • l1: 125 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 75 mm
  • l2: 4 mm
  • SW: 4 mm
  • Peso: 91 g
show article view
Tensores sin Cabeza
Ver­sión:
calidad 10.9
d [mm]:
M12
l1 [mm]:
160 mm
Artículo No.:
23040.0726
CAD
Documentos
Tensores sin Cabeza
  • calidad 10.9
  • d: M12
  • l1: 160 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 100 mm
  • l2: 4 mm
  • SW: 4 mm
  • Peso: 115 g
show article view
Tensores sin Cabeza
Ver­sión:
calidad 12.9
d [mm]:
M16
l1 [mm]:
125 mm
Artículo No.:
23040.0763
CAD
Documentos
Tensores sin Cabeza
  • calidad 12.9
  • d: M16
  • l1: 125 mm
  • b1: 19 mm
  • b2: 75 mm
  • l2: 4 mm
  • SW: 4 mm
  • Peso: 165 g
show article view
Tensores sin Cabeza
Ver­sión:
calidad 12.9
d [mm]:
M16
l1 [mm]:
160 mm
Artículo No.:
23040.0764
CAD
Documentos
Tensores sin Cabeza
  • calidad 12.9
  • d: M16
  • l1: 160 mm
  • b1: 19 mm
  • b2: 100 mm
  • l2: 4 mm
  • SW: 4 mm
  • Peso: 212 g
show article view
Tensores sin Cabeza
Ver­sión:
calidad 12.9
d [mm]:
M16
l1 [mm]:
200 mm
Artículo No.:
23040.0765
CAD
Documentos
Tensores sin Cabeza
  • calidad 12.9
  • d: M16
  • l1: 200 mm
  • b1: 19 mm
  • b2: 122 mm
  • l2: 4 mm
  • SW: 4 mm
  • Peso: 262 g
show article view
Tensores sin Cabeza
Ver­sión:
calidad 12.9
d [mm]:
M20
l1 [mm]:
160 mm
Artículo No.:
23040.0783
CAD
Documentos
Tensores sin Cabeza
  • calidad 12.9
  • d: M20
  • l1: 160 mm
  • b1: 27 mm
  • b2: 100 mm
  • l2: 5 mm
  • SW: 5 mm
  • Peso: 320 g
show article view
Tensores sin Cabeza
Ver­sión:
calidad 12.9
d [mm]:
M20
l1 [mm]:
200 mm
Artículo No.:
23040.0784
CAD
Documentos
Tensores sin Cabeza
  • calidad 12.9
  • d: M20
  • l1: 200 mm
  • b1: 27 mm
  • b2: 122 mm
  • l2: 5 mm
  • SW: 5 mm
  • Peso: 411 g
show article view
Tensores sin Cabeza
Ver­sión:
calidad 12.9
d [mm]:
M20
l1 [mm]:
250 mm
Artículo No.:
23040.0785
CAD
Documentos
Tensores sin Cabeza
  • calidad 12.9
  • d: M20
  • l1: 250 mm
  • b1: 27 mm
  • b2: 160 mm
  • l2: 5 mm
  • SW: 5 mm
  • Peso: 522 g
show article view
Tensores sin Cabeza
Ver­sión:
calidad 12.9
d [mm]:
M24
l1 [mm]:
200 mm
Artículo No.:
23040.0804
CAD
Documentos
Tensores sin Cabeza
  • calidad 12.9
  • d: M24
  • l1: 200 mm
  • b1: 35 mm
  • b2: 122 mm
  • l2: 5 mm
  • SW: 5 mm
  • Peso: 589 g
show article view
Tensores sin Cabeza
Ver­sión:
calidad 12.9
d [mm]:
M24
l1 [mm]:
250 mm
Artículo No.:
23040.0805
CAD
Documentos
Tensores sin Cabeza
  • calidad 12.9
  • d: M24
  • l1: 250 mm
  • b1: 35 mm
  • b2: 160 mm
  • l2: 5 mm
  • SW: 5 mm
  • Peso: 745 g
show article view
Tensores sin Cabeza

Material

  • Acero termotratado

Referencias

Para pares de torsión y fuerzas, consultar los Datos Técnicos

Montaje

Además, el tensor lleva un hexágono interior. Esto garantiza un montaje y desmontaje simple y rápido.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 23040. Tensores sin Cabeza – con hexágono interior, similar al DIN 6379, para tuercas para ranuras en T
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

 

No contiene sustancias SVHC 

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.