23700.0212 - Elementos Intermedios
con apoyo

a [mm]
b [mm]
c [mm]
g [mm]
h1 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
a [mm]:
50 mm
b [mm]:
25 mm
c [mm]:
92 mm
g [mm]:
M12
h1 [mm]:
38 – 53 mm
Artículo No.:
23700.0212
Documentos
Elementos Intermedios
  • a: 50 mm
  • b: 25 mm
  • c: 92 mm
  • g: M12
  • h1: 38 mm – 53 mm
  • h2: 25 mm
  • i: 39,5 mm
  • k: 28 mm
  • l: 40 mm
  • Peso: 733 g
Elementos Intermedios

Material

Cuerpo

  • Acero, pavonado

Piezas de desgaste

  • Acero termotratado

Pasador

  • Acero especial
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 23700.0212
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Elementos de Sujeción
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.