Gracias al ajuste lateral puede incluso utilizarse en agujeros ciegos.
Para bridaje y centraje de las piezas a mecanizar con agujero central.
The centering clamping mandrels have the following characteristics:
Este artículo 23340.0125 - Mandriles de Bridaje y Centraje con accionamiento lateral / (d1: 28,7 mm) es una variante del grupo de artículos Mandriles de Bridaje y Centraje con accionamiento lateral (EH 23340.)
Cuerpo
Tornillo de fijación
El mandril de bridaje y centraje puede adaptarse al diámetro de asiento correspondiente (p. ej. con un fresado, torneado). Antes de esta adaptación, debe tenerse en cuenta que el mandril de bridaje y centraje se expandirá aproximadamente 0,1 mm por encima del diámetro de sujeción . Para realizar esta adaptación se suministra una tuerca.
The internal hexagon, which is attached to the side, allows the outer diameter to be expanded.
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels