Para centrar y sujetar en agujeros ciegos de elementos con orificios de posicionamiento. Efecto autocentrante con una precisión de ±0,025 mm. Los segmentos rectificados permiten la sujeción de piezas mecanizadas o en bruto, y sujetarlas al nivel de la superficie de apoyo. Este elemento se caracteriza por un importante recorrido de bridaje y altura reducida.
Montaje desde la parte superior o inferior.
Este artículo 23340.0130 - Elementos de Sujeción y Centrado con segmentos de bloqueo, operado desde la parte inferior / (d1 mín.: 30,5 mm, d1 máx.: 38,5 mm) es una variante del grupo de artículos Elementos de Sujeción y Centrado con segmentos de bloqueo, operado desde la parte inferior (EH 23340.)
Cuerpo
Muelle
Elementos de bloqueo
Instrucciones para el montaje desde arriba: Retire la placa de sujeción y el tornillo. Enrosque el pasador roscado desde abajo, y apriételo desde arriba con la hembra SW2 .
Operación por la parte inferior de forma manual o automática, ya sea con accionamiento neumático o hidráulico.
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels