Estas mordazas son accesorios para el tornillo de banco EH 23231.
Este artículo 23231.0031 - Mordazas Intercambiables para mordazas, con efecto oblicuo / mordaza intercambiable, lisa, de acero cementado (Dimensión nominal: 100 mm) es una variante del grupo de artículos Mordazas Intercambiables para mordazas, con efecto oblicuo (EH 23231.)
Mordaza
Se incluyen tornillos de apriete.
La base (croquis 1) se fija al adaptador de la mordaza de sujeción con los tornillos estándar suministrados. Las mordazas intercambiables - sujetas por 2 imanes - se pueden insertar e intercambiar manualmente.
Instrucciones de montaje y desmontaje:
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels