Bridas con superficie lisa, similar a DIN 6314

EH 23190.

Esta brida (garra de sujeción) según DIN 6314 con superficie lisa se utiliza principalmente en tecnología de sujeción mecánica para sujetar piezas de trabajo.

La superficie lisa protege la pieza a mecanizar de daños. Con la combinación de la tuerca DIN 6330 B (EH 23070.), del asiento cónico DIN 6319 G (EH 23050.), en el tornillo de apriete y el patín DIN 6311 (EH 22560. extraíble) en la base del tornillo de regulación, compensa la falta de paralelismo. La brida puede ser utilizada por las dos superficies (suave/dura).

Su selección resultó en 24 aciertos

Ver­sión
cro­quis
Di­men­sión no­mi­nal b1 [mm]
a1 [mm]
l3 [mm]
b2 [mm]
l1 [mm]
Para ra­nu­ra en T [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
sin accesorios
cro­quis:
1
Di­men­sión no­mi­nal b1 [mm]:
9 mm
a1 [mm]:
12 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
60 mm
Para ra­nu­ra en T [mm]:
-
Artículo No.:
23190.0010
CAD
Documentos
Bridas
  • sin accesorios – croquis 1
  • Dimensión nominal b1: 9 mm
  • a1: 12 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 10 mm
  • d: M8
  • e1: 13 mm
  • e2: 22 mm
  • l1: 60 mm
  • l2 ±1: 10 mm
  • l4: 8 mm
  • s: 2 mm
  • Peso: 111 g
show article view
Bridas
Ver­sión:
sin accesorios
cro­quis:
1
Di­men­sión no­mi­nal b1 [mm]:
11 mm
a1 [mm]:
15 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
80 mm
Para ra­nu­ra en T [mm]:
-
Artículo No.:
23190.0020
CAD
Documentos
Bridas
  • sin accesorios – croquis 1
  • Dimensión nominal b1: 11 mm
  • a1: 15 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 12 mm
  • d: M10
  • e1: 15 mm
  • e2: 30 mm
  • l1: 80 mm
  • l2 ±1: 12 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 2 mm
  • Peso: 221 g
show article view
Bridas
Ver­sión:
sin accesorios
cro­quis:
1
Di­men­sión no­mi­nal b1 [mm]:
14 mm
a1 [mm]:
20 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
100 mm
Para ra­nu­ra en T [mm]:
-
Artículo No.:
23190.0030
CAD
Documentos
Bridas
  • sin accesorios – croquis 1
  • Dimensión nominal b1: 14 mm
  • a1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 14 mm
  • d: M12
  • e1: 21 mm
  • e2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • l2 ±1: 15 mm
  • l4: 12 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Peso: 478 g
show article view
Bridas
Ver­sión:
sin accesorios
cro­quis:
1
Di­men­sión no­mi­nal b1 [mm]:
18 mm
a1 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
125 mm
Para ra­nu­ra en T [mm]:
-
Artículo No.:
23190.0040
CAD
Documentos
Bridas
  • sin accesorios – croquis 1
  • Dimensión nominal b1: 18 mm
  • a1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 18 mm
  • d: M16
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • l1: 125 mm
  • l2 ±1: 20 mm
  • l4: 16 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Peso: 949 g
show article view
Bridas
Ver­sión:
solo con tornillo regulable 
cro­quis:
2
Di­men­sión no­mi­nal b1 [mm]:
9 mm
a1 [mm]:
12 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
60 mm
Para ra­nu­ra en T [mm]:
-
Artículo No.:
23190.0011
CAD
Documentos
Bridas
  • solo con tornillo regulable  – croquis 2
  • Dimensión nominal b1: 9 mm
  • a1: 12 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 10 mm
  • d: M8
  • e1: 13 mm
  • e2: 22 mm
  • l1: 60 mm
  • l2 ±1: 10 mm
  • l4: 8 mm
  • s: 2 mm
  • Peso: 150 g
  • Altura de bridaje h2 mín.: 8 mm
  • Altura de bridaje h2 máx.: 23 mm
show article view
Bridas
Ver­sión:
solo con tornillo regulable 
cro­quis:
2
Di­men­sión no­mi­nal b1 [mm]:
9 mm
a1 [mm]:
12 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
60 mm
Para ra­nu­ra en T [mm]:
-
Artículo No.:
23190.0012
CAD
Documentos
Bridas
  • solo con tornillo regulable  – croquis 2
  • Dimensión nominal b1: 9 mm
  • a1: 12 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 10 mm
  • d: M8
  • e1: 13 mm
  • e2: 22 mm
  • l1: 60 mm
  • l2 ±1: 10 mm
  • l4: 8 mm
  • s: 2 mm
  • Peso: 160 g
  • Altura de bridaje h2 mín.: 8 mm
  • Altura de bridaje h2 máx.: 43 mm
show article view
Bridas
Ver­sión:
solo con tornillo regulable 
cro­quis:
2
Di­men­sión no­mi­nal b1 [mm]:
11 mm
a1 [mm]:
15 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
80 mm
Para ra­nu­ra en T [mm]:
-
Artículo No.:
23190.0021
CAD
Documentos
Bridas
  • solo con tornillo regulable  – croquis 2
  • Dimensión nominal b1: 11 mm
  • a1: 15 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 12 mm
  • d: M10
  • e1: 15 mm
  • e2: 30 mm
  • l1: 80 mm
  • l2 ±1: 12 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 2 mm
  • Peso: 295 g
  • Altura de bridaje h2 mín.: 10 mm
  • Altura de bridaje h2 máx.: 38 mm
show article view
Bridas
Ver­sión:
solo con tornillo regulable 
cro­quis:
2
Di­men­sión no­mi­nal b1 [mm]:
11 mm
a1 [mm]:
15 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
80 mm
Para ra­nu­ra en T [mm]:
-
Artículo No.:
23190.0022
CAD
Documentos
Bridas
  • solo con tornillo regulable  – croquis 2
  • Dimensión nominal b1: 11 mm
  • a1: 15 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 12 mm
  • d: M10
  • e1: 15 mm
  • e2: 30 mm
  • l1: 80 mm
  • l2 ±1: 12 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 2 mm
  • Peso: 310 g
  • Altura de bridaje h2 mín.: 10 mm
  • Altura de bridaje h2 máx.: 58 mm
show article view
Bridas
Ver­sión:
solo con tornillo regulable 
cro­quis:
2
Di­men­sión no­mi­nal b1 [mm]:
14 mm
a1 [mm]:
20 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
100 mm
Para ra­nu­ra en T [mm]:
-
Artículo No.:
23190.0031
CAD
Documentos
Bridas
  • solo con tornillo regulable  – croquis 2
  • Dimensión nominal b1: 14 mm
  • a1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 14 mm
  • d: M12
  • e1: 21 mm
  • e2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • l2 ±1: 15 mm
  • l4: 12 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Peso: 590 g
  • Altura de bridaje h2 mín.: 10 mm
  • Altura de bridaje h2 máx.: 31 mm
show article view
Bridas
Ver­sión:
solo con tornillo regulable 
cro­quis:
2
Di­men­sión no­mi­nal b1 [mm]:
14 mm
a1 [mm]:
20 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
100 mm
Para ra­nu­ra en T [mm]:
-
Artículo No.:
23190.0032
CAD
Documentos
Bridas
  • solo con tornillo regulable  – croquis 2
  • Dimensión nominal b1: 14 mm
  • a1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 14 mm
  • d: M12
  • e1: 21 mm
  • e2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • l2 ±1: 15 mm
  • l4: 12 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Peso: 620 g
  • Altura de bridaje h2 mín.: 10 mm
  • Altura de bridaje h2 máx.: 71 mm
show article view
Bridas
Ver­sión:
solo con tornillo regulable 
cro­quis:
2
Di­men­sión no­mi­nal b1 [mm]:
18 mm
a1 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
125 mm
Para ra­nu­ra en T [mm]:
-
Artículo No.:
23190.0041
CAD
Documentos
Bridas
  • solo con tornillo regulable  – croquis 2
  • Dimensión nominal b1: 18 mm
  • a1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 18 mm
  • d: M16
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • l1: 125 mm
  • l2 ±1: 20 mm
  • l4: 16 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Peso: 1150 g
  • Altura de bridaje h2 mín.: 12 mm
  • Altura de bridaje h2 máx.: 42 mm
show article view
Bridas
Ver­sión:
solo con tornillo regulable 
cro­quis:
2
Di­men­sión no­mi­nal b1 [mm]:
18 mm
a1 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
125 mm
Para ra­nu­ra en T [mm]:
-
Artículo No.:
23190.0042
CAD
Documentos
Bridas
  • solo con tornillo regulable  – croquis 2
  • Dimensión nominal b1: 18 mm
  • a1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 18 mm
  • d: M16
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • l1: 125 mm
  • l2 ±1: 20 mm
  • l4: 16 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Peso: 1220 g
  • Altura de bridaje h2 mín.: 12 mm
  • Altura de bridaje h2 máx.: 87 mm
show article view
Bridas
Ver­sión:
con tornillo regulable y pasador de apriete
cro­quis:
3
Di­men­sión no­mi­nal b1 [mm]:
9 mm
a1 [mm]:
12 mm
l3 [mm]:
50 mm
b2 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
60 mm
Para ra­nu­ra en T [mm]:
8 mm
Artículo No.:
23190.0015
CAD
Documentos
Bridas
  • con tornillo regulable y pasador de apriete – croquis 3
  • Dimensión nominal b1: 9 mm
  • a1: 12 mm
  • b2: 25 mm
  • l3: 50 mm
  • a2: 7,6 mm
  • b3: 10 mm
  • d: M8
  • e1: 13 mm
  • e2: 22 mm
  • l1: 60 mm
  • l2 ±1: 10 mm
  • l4: 8 mm
  • s: 2 mm
  • Peso: 200 g
  • Altura de bridaje h2 mín.: 8 mm
  • Altura de bridaje h2 máx.: 16 mm
  • Para ranura en T: 8 mm
show article view
Bridas
Ver­sión:
con tornillo regulable y pasador de apriete
cro­quis:
3
Di­men­sión no­mi­nal b1 [mm]:
9 mm
a1 [mm]:
12 mm
l3 [mm]:
80 mm
b2 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
60 mm
Para ra­nu­ra en T [mm]:
8 mm
Artículo No.:
23190.0016
CAD
Documentos
Bridas
  • con tornillo regulable y pasador de apriete – croquis 3
  • Dimensión nominal b1: 9 mm
  • a1: 12 mm
  • b2: 25 mm
  • l3: 80 mm
  • a2: 7,6 mm
  • b3: 10 mm
  • d: M8
  • e1: 13 mm
  • e2: 22 mm
  • l1: 60 mm
  • l2 ±1: 10 mm
  • l4: 8 mm
  • s: 2 mm
  • Peso: 220 g
  • Altura de bridaje h2 mín.: 8 mm
  • Altura de bridaje h2 máx.: 43 mm
  • Para ranura en T: 8 mm
show article view
Bridas
Ver­sión:
con tornillo regulable y pasador de apriete
cro­quis:
3
Di­men­sión no­mi­nal b1 [mm]:
11 mm
a1 [mm]:
15 mm
l3 [mm]:
65 mm
b2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
80 mm
Para ra­nu­ra en T [mm]:
10 mm
Artículo No.:
23190.0025
CAD
Documentos
Bridas
  • con tornillo regulable y pasador de apriete – croquis 3
  • Dimensión nominal b1: 11 mm
  • a1: 15 mm
  • b2: 30 mm
  • l3: 65 mm
  • a2: 9,6 mm
  • b3: 12 mm
  • d: M10
  • e1: 15 mm
  • e2: 30 mm
  • l1: 80 mm
  • l2 ±1: 12 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 2 mm
  • Peso: 385 g
  • Altura de bridaje h2 mín.: 10 mm
  • Altura de bridaje h2 máx.: 22 mm
  • Para ranura en T: 10 mm
show article view
Bridas
Ver­sión:
con tornillo regulable y pasador de apriete
cro­quis:
3
Di­men­sión no­mi­nal b1 [mm]:
11 mm
a1 [mm]:
15 mm
l3 [mm]:
100 mm
b2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
80 mm
Para ra­nu­ra en T [mm]:
10 mm
Artículo No.:
23190.0026
CAD
Documentos
Bridas
  • con tornillo regulable y pasador de apriete – croquis 3
  • Dimensión nominal b1: 11 mm
  • a1: 15 mm
  • b2: 30 mm
  • l3: 100 mm
  • a2: 9,6 mm
  • b3: 12 mm
  • d: M10
  • e1: 15 mm
  • e2: 30 mm
  • l1: 80 mm
  • l2 ±1: 12 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 2 mm
  • Peso: 420 g
  • Altura de bridaje h2 mín.: 10 mm
  • Altura de bridaje h2 máx.: 58 mm
  • Para ranura en T: 10 mm
show article view
Bridas
Ver­sión:
con tornillo regulable y pasador de apriete
cro­quis:
3
Di­men­sión no­mi­nal b1 [mm]:
14 mm
a1 [mm]:
20 mm
l3 [mm]:
80 mm
b2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
100 mm
Para ra­nu­ra en T [mm]:
12 mm
Artículo No.:
23190.0035
CAD
Documentos
Bridas
  • con tornillo regulable y pasador de apriete – croquis 3
  • Dimensión nominal b1: 14 mm
  • a1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • l3: 80 mm
  • a2: 11,6 mm
  • b3: 14 mm
  • d: M12
  • e1: 21 mm
  • e2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • l2 ±1: 15 mm
  • l4: 12 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Peso: 740 g
  • Altura de bridaje h2 mín.: 10 mm
  • Altura de bridaje h2 máx.: 28 mm
  • Para ranura en T: 12 mm
show article view
Bridas
Ver­sión:
con tornillo regulable y pasador de apriete
cro­quis:
3
Di­men­sión no­mi­nal b1 [mm]:
14 mm
a1 [mm]:
20 mm
l3 [mm]:
125 mm
b2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
100 mm
Para ra­nu­ra en T [mm]:
12 mm
Artículo No.:
23190.0036
CAD
Documentos
Bridas
  • con tornillo regulable y pasador de apriete – croquis 3
  • Dimensión nominal b1: 14 mm
  • a1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • l3: 125 mm
  • a2: 11,6 mm
  • b3: 14 mm
  • d: M12
  • e1: 21 mm
  • e2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • l2 ±1: 15 mm
  • l4: 12 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Peso: 805 g
  • Altura de bridaje h2 mín.: 10 mm
  • Altura de bridaje h2 máx.: 71 mm
  • Para ranura en T: 12 mm
show article view
Bridas
Ver­sión:
con tornillo regulable y pasador de apriete
cro­quis:
3
Di­men­sión no­mi­nal b1 [mm]:
14 mm
a1 [mm]:
20 mm
l3 [mm]:
80 mm
b2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
100 mm
Para ra­nu­ra en T [mm]:
14 mm
Artículo No.:
23190.0037
CAD
Documentos
Bridas
  • con tornillo regulable y pasador de apriete – croquis 3
  • Dimensión nominal b1: 14 mm
  • a1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • l3: 80 mm
  • a2: 13,6 mm
  • b3: 14 mm
  • d: M12
  • e1: 21 mm
  • e2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • l2 ±1: 15 mm
  • l4: 12 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Peso: 755 g
  • Altura de bridaje h2 mín.: 10 mm
  • Altura de bridaje h2 máx.: 26 mm
  • Para ranura en T: 14 mm
show article view
Bridas
Ver­sión:
con tornillo regulable y pasador de apriete
cro­quis:
3
Di­men­sión no­mi­nal b1 [mm]:
14 mm
a1 [mm]:
20 mm
l3 [mm]:
125 mm
b2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
100 mm
Para ra­nu­ra en T [mm]:
14 mm
Artículo No.:
23190.0038
CAD
Documentos
Bridas
  • con tornillo regulable y pasador de apriete – croquis 3
  • Dimensión nominal b1: 14 mm
  • a1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • l3: 125 mm
  • a2: 13,6 mm
  • b3: 14 mm
  • d: M12
  • e1: 21 mm
  • e2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • l2 ±1: 15 mm
  • l4: 12 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Peso: 820 g
  • Altura de bridaje h2 mín.: 10 mm
  • Altura de bridaje h2 máx.: 71 mm
  • Para ranura en T: 14 mm
show article view
Bridas
Ver­sión:
con tornillo regulable y pasador de apriete
cro­quis:
3
Di­men­sión no­mi­nal b1 [mm]:
18 mm
a1 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
100 mm
b2 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
125 mm
Para ra­nu­ra en T [mm]:
16 mm
Artículo No.:
23190.0045
CAD
Documentos
Bridas
  • con tornillo regulable y pasador de apriete – croquis 3
  • Dimensión nominal b1: 18 mm
  • a1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • l3: 100 mm
  • a2: 15,6 mm
  • b3: 18 mm
  • d: M16
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • l1: 125 mm
  • l2 ±1: 20 mm
  • l4: 16 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Peso: 1470 g
  • Altura de bridaje h2 mín.: 12 mm
  • Altura de bridaje h2 máx.: 31 mm
  • Para ranura en T: 16 mm
show article view
Bridas
Ver­sión:
con tornillo regulable y pasador de apriete
cro­quis:
3
Di­men­sión no­mi­nal b1 [mm]:
18 mm
a1 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
160 mm
b2 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
125 mm
Para ra­nu­ra en T [mm]:
16 mm
Artículo No.:
23190.0046
CAD
Documentos
Bridas
  • con tornillo regulable y pasador de apriete – croquis 3
  • Dimensión nominal b1: 18 mm
  • a1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • l3: 160 mm
  • a2: 15,6 mm
  • b3: 18 mm
  • d: M16
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • l1: 125 mm
  • l2 ±1: 20 mm
  • l4: 16 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Peso: 1630 g
  • Altura de bridaje h2 mín.: 12 mm
  • Altura de bridaje h2 máx.: 87 mm
  • Para ranura en T: 16 mm
show article view
Bridas
Ver­sión:
con tornillo regulable y pasador de apriete
cro­quis:
3
Di­men­sión no­mi­nal b1 [mm]:
18 mm
a1 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
100 mm
b2 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
125 mm
Para ra­nu­ra en T [mm]:
18 mm
Artículo No.:
23190.0047
CAD
Documentos
Bridas
  • con tornillo regulable y pasador de apriete – croquis 3
  • Dimensión nominal b1: 18 mm
  • a1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • l3: 100 mm
  • a2: 17,6 mm
  • b3: 18 mm
  • d: M16
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • l1: 125 mm
  • l2 ±1: 20 mm
  • l4: 16 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Peso: 1490 g
  • Altura de bridaje h2 mín.: 12 mm
  • Altura de bridaje h2 máx.: 32 mm
  • Para ranura en T: 18 mm
show article view
Bridas
Ver­sión:
con tornillo regulable y pasador de apriete
cro­quis:
3
Di­men­sión no­mi­nal b1 [mm]:
18 mm
a1 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
160 mm
b2 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
125 mm
Para ra­nu­ra en T [mm]:
18 mm
Artículo No.:
23190.0048
CAD
Documentos
Bridas
  • con tornillo regulable y pasador de apriete – croquis 3
  • Dimensión nominal b1: 18 mm
  • a1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • l3: 160 mm
  • a2: 17,6 mm
  • b3: 18 mm
  • d: M16
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • l1: 125 mm
  • l2 ±1: 20 mm
  • l4: 16 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Peso: 1650 g
  • Altura de bridaje h2 mín.: 12 mm
  • Altura de bridaje h2 máx.: 87 mm
  • Para ranura en T: 18 mm
show article view
Bridas

Material

Cara suave

  • Latón, soldado

Brida

  • Acero termotratado, pavonado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 23190. Bridas – con superficie lisa, similar a DIN 6314
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada