Las condiciones óptimas de movimiento y potencia y la facilidad de uso de las bridas permiten una aplicación versátil en muchas areas.
Las bridas están fabricadas con componentes de alta calidad y están diseñadas para un uso continuo sin mantenimiento.
Mango ergonómico de 2 componentes resistente al aceite, con superficie antideslizante, mayor superfície de agarre, acabado suave para una gran facilidad de uso.
Este artículo 23330.3004 - Bridas Tirantes con base horizontal / Acero (Dimensión nominal: 4) es una variante del grupo de artículos Bridas Tirantes con base horizontal (EH 23330.)
Brida
Remache
Empuñadura
Escuadra-gancho
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels