Aran­de­las Có­ni­cas Com­pac­tas / Asien­tos Có­ni­cos similar al DIN 6319

EH 23050.

La arandela esférica compacta / asiento cónico es un componente ya montado de arandela esférica y asiendo cónico que ofrece los siguientes beneficios:

  • seguridad,
  • garantía contra pérdida,
  • montaje racional y rápido,
  • almacenamiento simplificado,
  • oscilación máx. 4º.

Su selección resultó en 12 aciertos

Ma­te­rial
d1 H13 [mm]
Para tor­ni­llo d6 [mm]
Para ros­cas d6 [mm]
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero termotratado
d1 H13 [mm]:
6,4 mm
Para tor­ni­llo d6 [mm]:
6 mm
Para ros­cas d6 [mm]:
M6
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
9 kN
Artículo No.:
23050.0506
CAD
Documentos
Arandelas Cónicas Compactas / Asientos Cónicos
  • Acero termotratado
  • d1 H13: 6,4 mm
  • d2: 7,4 mm
  • d3: 13 mm
  • h: 7 mm
  • Para tornillo d6: 6 mm
  • Para roscas d6: M6
  • Capacidad de carga estática máx.: 9 kN
  • Torsión para conexiones roscadas1) máx.: 10 Nm
  • Peso: 4 g
show article view
Arandelas Cónicas Compactas / Asientos Cónicos
Ma­te­rial:
Acero termotratado
d1 H13 [mm]:
8,4 mm
Para tor­ni­llo d6 [mm]:
8 mm
Para ros­cas d6 [mm]:
M8
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
17 kN
Artículo No.:
23050.0508
CAD
Documentos
Arandelas Cónicas Compactas / Asientos Cónicos
  • Acero termotratado
  • d1 H13: 8,4 mm
  • d2: 9,7 mm
  • d3: 17 mm
  • h: 8,5 mm
  • Para tornillo d6: 8 mm
  • Para roscas d6: M8
  • Capacidad de carga estática máx.: 17 kN
  • Torsión para conexiones roscadas1) máx.: 25 Nm
  • Peso: 9,1 g
show article view
Arandelas Cónicas Compactas / Asientos Cónicos
Ma­te­rial:
Acero termotratado
d1 H13 [mm]:
10,5 mm
Para tor­ni­llo d6 [mm]:
10 mm
Para ros­cas d6 [mm]:
M10
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
26 kN
Artículo No.:
23050.0510
CAD
Documentos
Arandelas Cónicas Compactas / Asientos Cónicos
  • Acero termotratado
  • d1 H13: 10,5 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 21 mm
  • h: 10,4 mm
  • Para tornillo d6: 10 mm
  • Para roscas d6: M10
  • Capacidad de carga estática máx.: 26 kN
  • Torsión para conexiones roscadas1) máx.: 46 Nm
  • Peso: 17 g
show article view
Arandelas Cónicas Compactas / Asientos Cónicos
Ma­te­rial:
Acero termotratado
d1 H13 [mm]:
13 mm
Para tor­ni­llo d6 [mm]:
12 mm
Para ros­cas d6 [mm]:
M12
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
38 kN
Artículo No.:
23050.0512
CAD
Documentos
Arandelas Cónicas Compactas / Asientos Cónicos
  • Acero termotratado
  • d1 H13: 13 mm
  • d2: 14,8 mm
  • d3: 25 mm
  • h: 13,1 mm
  • Para tornillo d6: 12 mm
  • Para roscas d6: M12
  • Capacidad de carga estática máx.: 38 kN
  • Torsión para conexiones roscadas1) máx.: 82 Nm
  • Peso: 28 g
show article view
Arandelas Cónicas Compactas / Asientos Cónicos
Ma­te­rial:
Acero termotratado
d1 H13 [mm]:
17 mm
Para tor­ni­llo d6 [mm]:
16 mm
Para ros­cas d6 [mm]:
M16
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
73 kN
Artículo No.:
23050.0516
CAD
Documentos
Arandelas Cónicas Compactas / Asientos Cónicos
  • Acero termotratado
  • d1 H13: 17 mm
  • d2: 19,7 mm
  • d3: 32 mm
  • h: 17 mm
  • Para tornillo d6: 16 mm
  • Para roscas d6: M16
  • Capacidad de carga estática máx.: 73 kN
  • Torsión para conexiones roscadas1) máx.: 206 Nm
  • Peso: 60 g
show article view
Arandelas Cónicas Compactas / Asientos Cónicos
Ma­te­rial:
Acero termotratado
d1 H13 [mm]:
21 mm
Para tor­ni­llo d6 [mm]:
20 mm
Para ros­cas d6 [mm]:
M20
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
117 kN
Artículo No.:
23050.0520
CAD
Documentos
Arandelas Cónicas Compactas / Asientos Cónicos
  • Acero termotratado
  • d1 H13: 21 mm
  • d2: 24,6 mm
  • d3: 40 mm
  • h: 20,3 mm
  • Para tornillo d6: 20 mm
  • Para roscas d6: M20
  • Capacidad de carga estática máx.: 117 kN
  • Torsión para conexiones roscadas1) máx.: 407 Nm
  • Peso: 113 g
show article view
Arandelas Cónicas Compactas / Asientos Cónicos
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 H13 [mm]:
6,4 mm
Para tor­ni­llo d6 [mm]:
6 mm
Para ros­cas d6 [mm]:
M6
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
6 kN
Artículo No.:
23050.0556
CAD
Documentos
Arandelas Cónicas Compactas / Asientos Cónicos
  • Acero inoxidable
  • d1 H13: 6,4 mm
  • d2: 7,4 mm
  • d3: 13 mm
  • h: 7 mm
  • Para tornillo d6: 6 mm
  • Para roscas d6: M6
  • Capacidad de carga estática máx.: 6 kN
  • Torsión para conexiones roscadas1) máx.: 6 Nm
  • Peso: 4 g
show article view
Arandelas Cónicas Compactas / Asientos Cónicos
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 H13 [mm]:
8,4 mm
Para tor­ni­llo d6 [mm]:
8 mm
Para ros­cas d6 [mm]:
M8
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
12 kN
Artículo No.:
23050.0558
CAD
Documentos
Arandelas Cónicas Compactas / Asientos Cónicos
  • Acero inoxidable
  • d1 H13: 8,4 mm
  • d2: 9,7 mm
  • d3: 17 mm
  • h: 8,5 mm
  • Para tornillo d6: 8 mm
  • Para roscas d6: M8
  • Capacidad de carga estática máx.: 12 kN
  • Torsión para conexiones roscadas1) máx.: 16 Nm
  • Peso: 9,1 g
show article view
Arandelas Cónicas Compactas / Asientos Cónicos
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 H13 [mm]:
10,5 mm
Para tor­ni­llo d6 [mm]:
10 mm
Para ros­cas d6 [mm]:
M10
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
16 kN
Artículo No.:
23050.0560
CAD
Documentos
Arandelas Cónicas Compactas / Asientos Cónicos
  • Acero inoxidable
  • d1 H13: 10,5 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 21 mm
  • h: 10,4 mm
  • Para tornillo d6: 10 mm
  • Para roscas d6: M10
  • Capacidad de carga estática máx.: 16 kN
  • Torsión para conexiones roscadas1) máx.: 32 Nm
  • Peso: 17 g
show article view
Arandelas Cónicas Compactas / Asientos Cónicos
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 H13 [mm]:
13 mm
Para tor­ni­llo d6 [mm]:
12 mm
Para ros­cas d6 [mm]:
M12
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
24 kN
Artículo No.:
23050.0562
CAD
Documentos
Arandelas Cónicas Compactas / Asientos Cónicos
  • Acero inoxidable
  • d1 H13: 13 mm
  • d2: 14,8 mm
  • d3: 25 mm
  • h: 13,1 mm
  • Para tornillo d6: 12 mm
  • Para roscas d6: M12
  • Capacidad de carga estática máx.: 24 kN
  • Torsión para conexiones roscadas1) máx.: 56 Nm
  • Peso: 28 g
show article view
Arandelas Cónicas Compactas / Asientos Cónicos
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 H13 [mm]:
17 mm
Para tor­ni­llo d6 [mm]:
16 mm
Para ros­cas d6 [mm]:
M16
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
45 kN
Artículo No.:
23050.0566
CAD
Documentos
Arandelas Cónicas Compactas / Asientos Cónicos
  • Acero inoxidable
  • d1 H13: 17 mm
  • d2: 19,7 mm
  • d3: 32 mm
  • h: 17 mm
  • Para tornillo d6: 16 mm
  • Para roscas d6: M16
  • Capacidad de carga estática máx.: 45 kN
  • Torsión para conexiones roscadas1) máx.: 135 Nm
  • Peso: 60 g
show article view
Arandelas Cónicas Compactas / Asientos Cónicos
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 H13 [mm]:
21 mm
Para tor­ni­llo d6 [mm]:
20 mm
Para ros­cas d6 [mm]:
M20
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
71 kN
Artículo No.:
23050.0570
CAD
Documentos
Arandelas Cónicas Compactas / Asientos Cónicos
  • Acero inoxidable
  • d1 H13: 21 mm
  • d2: 24,6 mm
  • d3: 40 mm
  • h: 20,3 mm
  • Para tornillo d6: 20 mm
  • Para roscas d6: M20
  • Capacidad de carga estática máx.: 71 kN
  • Torsión para conexiones roscadas1) máx.: 280 Nm
  • Peso: 113 g
show article view
Arandelas Cónicas Compactas / Asientos Cónicos

Material

Asiento cónico

  • Acero termotratado
  • Acero inoxidable 1.4305

Arandela esférica

  • Acero cementado, templado
  • Acero inoxidable 1.4305
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 23050. Arandelas Cónicas Compactas / Asientos Cónicos – similar al DIN 6319
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada