24480.0206 - Tuercas Moleteadas
DIN 6303

Ver­sión
cro­quis
Ma­te­rial
d1 [mm]
d2 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
sin agujero para pasador, forma A
cro­quis:
1
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
Artículo No.:
24480.0206
Documentos
Tuercas Moleteadas
  • sin agujero para pasador, forma A – croquis 1, Acero inoxidable
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 18 mm
  • h: 14 mm
  • k: 10 mm
  • t: 6 mm
  • Peso: 27 g
Tuercas Moleteadas

Material

  • Acero inoxidable 1.4305

Notas

El paso de rosca y profundidad del moleteado pueden diferir de la norma DIN.

Montaje

Forma B: después de realizar el taladro pasante el vástago está en el rango de tolerancias H7.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 24480.0206
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.