24550.0021 - Pomos Cónicos

d1 [mm]
d2 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M8
Artículo No.:
24550.0021
Documentos
Pomos Cónicos
  • d1: 25 mm
  • d2: M8
  • d3: ~ 15 mm
  • h: 38 mm
  • t mín.: 18 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Peso: 17 g
Pomos Cónicos

Material

  • Baquelita PF 31, negra
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 24550.0021
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.