24561.0225 - Bolas
metálicas similares a DIN 319

Ma­te­rial
d1 [mm]
d2 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305, mate
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
Artículo No.:
24561.0225
Documentos
Bolas
  • Acero inoxidable
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: ~ 15 mm
  • h: ~ 22,5 mm
  • t1 mín.: 11 mm
  • Peso: 58 g
Bolas

Material

  • Acero inoxidable 1.4305, mate

Notas

Extensión de gama del DIN 319 Forma C con versiones metálicas.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 24561.0225
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.