24561.0132 - Bolas
metálicas similares a DIN 319

Ma­te­rial
d1 [mm]
d2 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Aluminio, pulido
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
Artículo No.:
24561.0132
Documentos
Bolas
  • Aluminio Al
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: ~ 18 mm
  • h: ~ 29 mm
  • t1 mín.: 14,5 mm
  • Peso: 116 g
Bolas

Material

  • Aluminio, pulido

Notas

Extensión de gama del DIN 319 Forma C con versiones metálicas.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 24561.0132
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.