Pomos con Con­trol de Par

EH 24710.

Los pomos con control de par se utilizan donde se requiere una limitación de la fuerza manual.

El pomo, similar a una tuerca / tornillo moleteado, con mecanismo de control de par integrado permite una limitación del par definida durante el apriete. Bloqueo al alcanzar el par máximo. Para liberar el par se transmite indefinidamente.

Estos pomos combinan la funcionalidad de una llave de carraca con el diseño moderno y ergonómico de una tuerca o tornillo moleteado.

Su selección resultó en 62 aciertos

Ver­sión
cro­quis
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
32 mm
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
4 Nm
Artículo No.:
24710.0606
CAD
Documentos
Pomos con Control de Par
  • con rosca macho – croquis 2
  • d1: 62 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 4 Nm
  • Peso: 347 g
show article view
Pomos con Control de Par
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
40 mm
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
4 Nm
Artículo No.:
24710.0607
CAD
Documentos
Pomos con Control de Par
  • con rosca macho – croquis 2
  • d1: 62 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 4 Nm
  • Peso: 355 g
show article view
Pomos con Control de Par
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
4 Nm
Artículo No.:
24710.0608
CAD
Documentos
Pomos con Control de Par
  • con rosca macho – croquis 2
  • d1: 62 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 4 Nm
  • Peso: 363 g
show article view
Pomos con Control de Par
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
63 mm
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
4 Nm
Artículo No.:
24710.0609
CAD
Documentos
Pomos con Control de Par
  • con rosca macho – croquis 2
  • d1: 62 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 63 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 4 Nm
  • Peso: 367 g
show article view
Pomos con Control de Par
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
5,5 Nm
Artículo No.:
24710.0700
CAD
Documentos
Pomos con Control de Par
  • con rosca macho – croquis 2
  • d1: 62 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 5,5 Nm
  • Peso: 266 g
show article view
Pomos con Control de Par
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
32 mm
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
5,5 Nm
Artículo No.:
24710.0701
CAD
Documentos
Pomos con Control de Par
  • con rosca macho – croquis 2
  • d1: 62 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 5,5 Nm
  • Peso: 339 g
show article view
Pomos con Control de Par
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
5,5 Nm
Artículo No.:
24710.0702
CAD
Documentos
Pomos con Control de Par
  • con rosca macho – croquis 2
  • d1: 62 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 5,5 Nm
  • Peso: 277 g
show article view
Pomos con Control de Par
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
5,5 Nm
Artículo No.:
24710.0703
CAD
Documentos
Pomos con Control de Par
  • con rosca macho – croquis 2
  • d1: 62 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 5,5 Nm
  • Peso: 280 g
show article view
Pomos con Control de Par
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
63 mm
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
5,5 Nm
Artículo No.:
24710.0704
CAD
Documentos
Pomos con Control de Par
  • con rosca macho – croquis 2
  • d1: 62 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 63 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 5,5 Nm
  • Peso: 355 g
show article view
Pomos con Control de Par
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
25 mm
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
5,5 Nm
Artículo No.:
24710.0705
CAD
Documentos
Pomos con Control de Par
  • con rosca macho – croquis 2
  • d1: 62 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 5,5 Nm
  • Peso: 344 g
show article view
Pomos con Control de Par
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
32 mm
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
5,5 Nm
Artículo No.:
24710.0706
CAD
Documentos
Pomos con Control de Par
  • con rosca macho – croquis 2
  • d1: 62 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 5,5 Nm
  • Peso: 347 g
show article view
Pomos con Control de Par
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
40 mm
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
5,5 Nm
Artículo No.:
24710.0707
CAD
Documentos
Pomos con Control de Par
  • con rosca macho – croquis 2
  • d1: 62 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 5,5 Nm
  • Peso: 355 g
show article view
Pomos con Control de Par
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
5,5 Nm
Artículo No.:
24710.0708
CAD
Documentos
Pomos con Control de Par
  • con rosca macho – croquis 2
  • d1: 62 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 5,5 Nm
  • Peso: 363 g
show article view
Pomos con Control de Par
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
63 mm
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
5,5 Nm
Artículo No.:
24710.0709
CAD
Documentos
Pomos con Control de Par
  • con rosca macho – croquis 2
  • d1: 62 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 63 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 5,5 Nm
  • Peso: 367 g
show article view
Pomos con Control de Par

Material

Tapa

  • Termoplástico PA 6, gris, similar a RAL 7035

Control de par

  • Acero, templado

Empuñadura

  • Aluminio, anodizado negro

Parte interna

  • Acero, pavonado

Tornillo

  • Acero, pavonado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 24710. Pomos con Control de Par
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.