Pomos con Con­trol de Par

EH 24710.

Los pomos con control de par se utilizan donde se requiere una limitación de la fuerza manual.

El pomo, similar a una tuerca / tornillo moleteado, con mecanismo de control de par integrado permite una limitación del par definida durante el apriete. Bloqueo al alcanzar el par máximo. Para liberar el par se transmite indefinidamente.

Estos pomos combinan la funcionalidad de una llave de carraca con el diseño moderno y ergonómico de una tuerca o tornillo moleteado.

Su selección resultó en 62 aciertos

Ver­sión
cro­quis
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
d1 [mm]:
42 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
25 mm
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
2 Nm
Artículo No.:
24710.0402
CAD
Documentos
Pomos con Control de Par
  • con rosca macho – croquis 2
  • d1: 42 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 27 mm
  • h1: 43,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 2 Nm
  • Peso: 123 g
show article view
Pomos con Control de Par
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
d1 [mm]:
42 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
32 mm
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
2 Nm
Artículo No.:
24710.0403
CAD
Documentos
Pomos con Control de Par
  • con rosca macho – croquis 2
  • d1: 42 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 27 mm
  • h1: 43,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 2 Nm
  • Peso: 158 g
show article view
Pomos con Control de Par
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
d1 [mm]:
42 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
2 Nm
Artículo No.:
24710.0404
CAD
Documentos
Pomos con Control de Par
  • con rosca macho – croquis 2
  • d1: 42 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 27 mm
  • h1: 43,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 2 Nm
  • Peso: 128 g
show article view
Pomos con Control de Par
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
d1 [mm]:
42 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
20 mm
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
2 Nm
Artículo No.:
24710.0405
CAD
Documentos
Pomos con Control de Par
  • con rosca macho – croquis 2
  • d1: 42 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 20 mm
  • d5: 27 mm
  • h1: 43,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 2 Nm
  • Peso: 120 g
show article view
Pomos con Control de Par
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
d1 [mm]:
42 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
2 Nm
Artículo No.:
24710.0406
CAD
Documentos
Pomos con Control de Par
  • con rosca macho – croquis 2
  • d1: 42 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 27 mm
  • h1: 43,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 2 Nm
  • Peso: 120 g
show article view
Pomos con Control de Par
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
d1 [mm]:
42 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
32 mm
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
2 Nm
Artículo No.:
24710.0407
CAD
Documentos
Pomos con Control de Par
  • con rosca macho – croquis 2
  • d1: 42 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 27 mm
  • h1: 43,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 2 Nm
  • Peso: 131 g
show article view
Pomos con Control de Par
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
d1 [mm]:
42 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
2 Nm
Artículo No.:
24710.0408
CAD
Documentos
Pomos con Control de Par
  • con rosca macho – croquis 2
  • d1: 42 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 27 mm
  • h1: 43,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 2 Nm
  • Peso: 179 g
show article view
Pomos con Control de Par
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
d1 [mm]:
42 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
2 Nm
Artículo No.:
24710.0409
CAD
Documentos
Pomos con Control de Par
  • con rosca macho – croquis 2
  • d1: 42 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 27 mm
  • h1: 43,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 2 Nm
  • Peso: 187 g
show article view
Pomos con Control de Par
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
d1 [mm]:
52 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
3 Nm
Artículo No.:
24710.0500
CAD
Documentos
Pomos con Control de Par
  • con rosca macho – croquis 2
  • d1: 52 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 32 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 3 Nm
  • Peso: 241 g
show article view
Pomos con Control de Par
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
d1 [mm]:
52 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
32 mm
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
3 Nm
Artículo No.:
24710.0501
CAD
Documentos
Pomos con Control de Par
  • con rosca macho – croquis 2
  • d1: 52 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 32 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 3 Nm
  • Peso: 246 g
show article view
Pomos con Control de Par
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
d1 [mm]:
52 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
3 Nm
Artículo No.:
24710.0502
CAD
Documentos
Pomos con Control de Par
  • con rosca macho – croquis 2
  • d1: 52 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 32 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 3 Nm
  • Peso: 248 g
show article view
Pomos con Control de Par
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
d1 [mm]:
52 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
3 Nm
Artículo No.:
24710.0503
CAD
Documentos
Pomos con Control de Par
  • con rosca macho – croquis 2
  • d1: 52 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 32 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 3 Nm
  • Peso: 254 g
show article view
Pomos con Control de Par
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
d1 [mm]:
52 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
63 mm
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
3 Nm
Artículo No.:
24710.0504
CAD
Documentos
Pomos con Control de Par
  • con rosca macho – croquis 2
  • d1: 52 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 63 mm
  • d5: 32 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 3 Nm
  • Peso: 254 g
show article view
Pomos con Control de Par
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
d1 [mm]:
52 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
25 mm
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
3 Nm
Artículo No.:
24710.0505
CAD
Documentos
Pomos con Control de Par
  • con rosca macho – croquis 2
  • d1: 52 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 32 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 3 Nm
  • Peso: 251 g
show article view
Pomos con Control de Par
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
d1 [mm]:
52 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
32 mm
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
3 Nm
Artículo No.:
24710.0506
CAD
Documentos
Pomos con Control de Par
  • con rosca macho – croquis 2
  • d1: 52 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 32 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 3 Nm
  • Peso: 254 g
show article view
Pomos con Control de Par
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
d1 [mm]:
52 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
40 mm
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
3 Nm
Artículo No.:
24710.0507
CAD
Documentos
Pomos con Control de Par
  • con rosca macho – croquis 2
  • d1: 52 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 32 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 3 Nm
  • Peso: 262 g
show article view
Pomos con Control de Par
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
d1 [mm]:
52 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
3 Nm
Artículo No.:
24710.0508
CAD
Documentos
Pomos con Control de Par
  • con rosca macho – croquis 2
  • d1: 52 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 32 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 3 Nm
  • Peso: 270 g
show article view
Pomos con Control de Par
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
d1 [mm]:
52 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
63 mm
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
3 Nm
Artículo No.:
24710.0509
CAD
Documentos
Pomos con Control de Par
  • con rosca macho – croquis 2
  • d1: 52 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 63 mm
  • d5: 32 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 3 Nm
  • Peso: 274 g
show article view
Pomos con Control de Par
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
4 Nm
Artículo No.:
24710.0600
CAD
Documentos
Pomos con Control de Par
  • con rosca macho – croquis 2
  • d1: 62 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 4 Nm
  • Peso: 334 g
show article view
Pomos con Control de Par
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
32 mm
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
4 Nm
Artículo No.:
24710.0601
CAD
Documentos
Pomos con Control de Par
  • con rosca macho – croquis 2
  • d1: 62 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 4 Nm
  • Peso: 339 g
show article view
Pomos con Control de Par
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
4 Nm
Artículo No.:
24710.0602
CAD
Documentos
Pomos con Control de Par
  • con rosca macho – croquis 2
  • d1: 62 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 4 Nm
  • Peso: 341 g
show article view
Pomos con Control de Par
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
4 Nm
Artículo No.:
24710.0603
CAD
Documentos
Pomos con Control de Par
  • con rosca macho – croquis 2
  • d1: 62 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 4 Nm
  • Peso: 347 g
show article view
Pomos con Control de Par
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
63 mm
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
4 Nm
Artículo No.:
24710.0604
CAD
Documentos
Pomos con Control de Par
  • con rosca macho – croquis 2
  • d1: 62 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 63 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 4 Nm
  • Peso: 355 g
show article view
Pomos con Control de Par
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
25 mm
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
4 Nm
Artículo No.:
24710.0605
CAD
Documentos
Pomos con Control de Par
  • con rosca macho – croquis 2
  • d1: 62 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 4 Nm
  • Peso: 344 g
show article view
Pomos con Control de Par

Material

Tapa

  • Termoplástico PA 6, gris, similar a RAL 7035

Control de par

  • Acero, templado

Empuñadura

  • Aluminio, anodizado negro

Parte interna

  • Acero, pavonado

Tornillo

  • Acero, pavonado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 24710. Pomos con Control de Par
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.