24670.1225 - Pomos Estrella
DIN 6336 baquelita

Ver­sión
Cas­qui­llo
d1 [mm]
d4 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con casquillo roscado, forma K
Cas­qui­llo:
Acero inoxidable A2
d1 [mm]:
25 mm
d4 [mm]:
M5
Artículo No.:
24670.1225
Documentos
Pomos Estrella
  • con casquillo roscado, forma K, Acero inoxidable
  • d1: 25 mm
  • d4: M5
  • d7: 12 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 16 mm
  • t3: 9,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Peso: 7,4 g
Pomos Estrella

Material

Casquillo

  • Acero inoxidable A2

Empuñadura

  • DIN 7708 - baquelita (PF 31), negro similar a RAL 9005
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 24670.1225
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.